TPS566231
- 专为耐用的应用而设计
- 3V 至 18V 输入电压范围
- 输出电压范围为 0.6V 至 7V
- 6A 持续输出电流
- 0.6V ±1% 基准电压 (25°C)
- 98% 最大占空比
- 600kHz 开关频率
- 非闭锁,可提供 OC、OV、UV 和 OT 保护
- 内置输出放电功能
- 大量兼容引脚的选件
- 带 SS 引脚可实现可调软启动时间的 TPS566231 和 TPS566238
- 带 PG 引脚可支持电源正常状态指示器的 TPS566231P 和 TPS566238P
- 可支持自动跳跃模式的 TPS566231 和 TPS566231P
- 可支持连续电流模式的 TPS566238 和 TPS566238P
- 提供普通话数据表
- 设计小巧且易于使用
- 具有 RDS(on) 20.8mΩ 和 10.6mΩ 的集成功率 MOSFET
- 可实现快速瞬态响应和内部补偿的 D-CAP3™ 控制模式
- 1.5mm × 2.0mm HotRod™ QFN 封装
- 借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS56623x 是采用 QFN 9 引脚 1.5mm x 2.0mm 封装的简单、易用且高效的 6A 同步降压转换器。
这些器件采用更宽的电源输入电压范围(3V 至 18V),通过 D-CAP3 控制模式提供快速瞬态响应,具有良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持低 ESR 输出电容器。
TPS566231 和 TPS566231P 可在 Eco-mode 下运行,从而能在轻载运行期间实现高效率。器件设计为 ULQ™ 直流/直流转换器,可实现 50µA 静态电流,从而在低功耗应用中延长电池寿命。TPS566238 和 TPS566238P 采用连续电流模式运行,可在所有负载条件下保持较低的输出纹波。
TPS566231 和 TPS566238 软启动时间可通过 SS 引脚进行调节。TPS566231P 和 TPS566238P 通过 PG 引脚指示电源正常状态。
TPS56623x 可支持以高达 98% 的占空比运行,并集成了全面的断续模式 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 保护。该器件系列均采用 9 引脚 1.5mm x 2.0mm HotRod 封装。额定结温范围为 -40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS56623x 3V 至 18V 输入、6A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 12月 19日 |
| 应用简报 | 解决企业级 SSD 应用中的电源设计难题 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 9月 24日 | |
| 应用手册 | 低纹波电源的峰值电流模式转换器次级滤波器设计 – 第 II 部 分:针对稳定性的混合检测网络设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 2月 28日 | |
| 应用手册 | 中档 VIN 的 6A 直流/直流降压转换器选型指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 4月 19日 | |
| 应用手册 | Stability Analysis and Design of D-CAP2 and D-CAP3 Converter – Part 2 | PDF | HTML | 2021年 8月 2日 | |||
| 技术文章 | Which pinout is best? How individual, multifunctional and trimmed pinouts help add | PDF | HTML | 2021年 6月 28日 | |||
| 应用手册 | Stability Analysis and Design of D-CAP2 and D-CAP3 Converter – Part 1 | PDF | HTML | 2021年 6月 9日 | |||
| 证书 | TPS566231EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 5月 26日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS566231EVM — 3V 至 18V 输入电压、6A 同步降压转换器评估模块
TPS566231EVM 评估模块 (EVM) 可用于评估 TPS566231 器件。TPS566231 是一款具有集成 FET 且具有成本效益的高电压输入、同步降压转换器。TPS566231 的主要特性之一是其 ULQ(超低静态电流)可实现低偏置电流。此特性非常有益于在低功耗运行时延长电池寿命。TPS566231 采用更宽的电源输入电压范围(3V 至 18V),通过 DCAP3™ 控制模式提供快速瞬态响应,具有良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持低 ESR 输出电容器。TPS566231 是一款高效转换器,可提供全面的 OVP、UVP、OCP 和 OTP 保护,并整合了电源正常信号。
评估板
TPS566231PEVM — 具有 PGOOD 的 TPS566231P 6A 同步降压转换器评估模块
TPS566231PEVM 用于评估 TPS566231P 器件,后者是一款具有集成式 FET 的高电压输入、同步降压转换器。 TPS566231P 的主要特性之一是其 ULQ(超低静态电流)可实现低偏置电流。此特性非常有益于在低功耗运行时延长电池寿命。TPS566231P 采用更宽的电源输入电压范围(3V 至 18V),通过 DCAP3™ 控制模式提供快速瞬态响应,具有良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持低 ESR 输出电容器。TPS566231P 是一款高效转换器,可提供全面的 OVP、UVP、OCP 和 OTP 保护,并整合了电源正常信号。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RQF) | 9 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。