TPS566231PEVM
具有 PGOOD 的 TPS566231P 6A 同步降压转换器评估模块
TPS566231PEVM
概述
TPS566231PEVM 用于评估 TPS566231P 器件,这是一款采用集成 FET 的高电压输入、同步降压转换器。TPS566231P 的主要特性之一是其 ULQ(超低静态电流)可实现低偏置电流。此特性非常有益于在低功耗运行时延长电池寿命。TPS566231P 采用更宽的电源输入电压范围(3V 至 18V),通过 DCAP3™ 控制模式提供快速瞬态响应,具有良好的线性调整率和负载调整率,无需外部补偿,并支持低 ESR 输出电容器。TPS566231P 是一款高效转换器,可提供全面的 OVP、UVP、OCP 和 OTP 保护,并整合了电源正常信号。
特性
- 3V 至 18V 输入电压范围
- 输出电压范围为 0.6V 至 7V
- 输出电流高达 6A
- 可在轻负载时实现高效率的 PSM
- PGOOD 指示器
- 2mm × 1.5mm RQF 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS566231PEVM — TPS566231P 6-A synchronous step-down converter with PGOOD evaluation module
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS566231P and TPS566238P Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 4月 28日 | ||
证书 | TPS566231PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 4月 8日 |