TPS568215EVM-762

TPS568215 同步降压 SWIFT™ 转换器评估模块

TPS568215EVM-762

立即订购

概述

TPS568215EVM-762 是一款 8A 同步转换器评估模块 (EVM)。  该 EVM 从额定 12V 输入生成 1.2V 输出电压。  输入电压范围为 4.5V 至 17V,启动电压典型值为 4.2V。该电路是针对 1.2MHz 的默认工作频率而设置。

特性
  • 4.5V 至 17V 输入电压
  • 可选开关频率,预设 1.2MHz 工作频率
  • 可选电流限制,预设 8A 输出电流
  • 可选 DCM/FCCM 操作,预设 FCCM 操作
  • DCAP3 拓扑
DC/DC converters
TPS568215 具有 D-CAP3 控制功能的 4.5V 至 17V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS568215OA 具有 D-CAP3 控制功能和 Out-of-Audio™ 模式的 4.5V 至 17V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS568215EVM-762 — TPS568215 同步降压 SWIFT 转换器评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01480 适用于 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 的集成电源参考设计 TIDA-050000 适用于 Xilinx Zynq®-7、Spartan®-7 和 Zynq®-7000 FPGA 的集成电源参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS568215EVM-762 TPS568215 同步降压 SWIFT 转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01480 适用于 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 的集成电源参考设计 TIDA-050000 适用于 Xilinx Zynq®-7、Spartan®-7 和 Zynq®-7000 FPGA 的集成电源参考设计
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS568215 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-11-8
证书 TPS568215EVM-762 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持