数据表
TPS568215
- 集成 19mΩ 和 9.4mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 400kHz、800kHz 和 1.2MHz 的可选 F SW
- 具有断续重启功能的可调节电流限制设置
- 整个温度范围内的基准电压为 0.6V ±1%
- 支持可选 5V 外部偏置,可提升效率
- D-CAP3™ 控制模式,用于快速瞬态响应
- 可选强制持续导通模式 (FCCM),用于实现窄输出电压纹波,或自动跳跃 Eco-mode™,用于实现高轻负载效率
- 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
- 支持所有陶瓷电容器
- 单调启动至预偏置输出
- 可调节软启动,默认软启动时间为 1ms
- –40°C 至 150°C 的工作结温范围
- 小型 3.5mm × 3.5mm HotRod™ QFN 封装
- 与 8A TPS568231 以及 12A TPS56C231 和 TPS56C215 引脚对引脚兼容
- 在 WEBENCH 设计中心内受支持
TPS568215 是 TI 最小的一款单片 8A 同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3™ 控制模式。该器件集成了 R DS(on) 较低的功率 MOSFET,简单易用并且高效运行,所需外部组件最少,适用于空间受限的电源系统。主要特性包括非常精确的基准电压、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式运行以实现轻负载效率、可调节的电流限制和无需外部补偿。强制持续导通模式有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 的严格电压调节精度要求。TPS568215 采用热增强型 18 引脚 HotRod QFN 封装,并且设计为在 -40°C 至 150°C 的结温范围内运行。TPS568215 与 TPS56C215 引脚兼容,因此用户可以在 6A 至 12A 范围内灵活选择采用同一封装的解决方案。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS568215 4.5V 至 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT 转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 9月 14日 |
| 应用手册 | 中档 VIN (1.5V - 28V) 的 8A 直流/直流降压转换器选型指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 10月 9日 | |
| 应用手册 | 测量 D-CAP™、D-CAP2™ 和 D-CAP3™ 直流/直流转换器的波特图 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 28日 | |
| 选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
| 技术文章 | Options for reducing the MLCC count for DC/DC switching regulators | PDF | HTML | 2019年 9月 17日 | |||
| 应用手册 | Expand Minimum Input Voltage with External VCC Bias in Buck Converter | PDF | HTML | 2019年 1月 9日 | |||
| 应用手册 | DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems | 2018年 12月 11日 | ||||
| 应用手册 | Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications | 2018年 8月 24日 | ||||
| 技术文章 | How PMICs can help streamline FPGA power design challenges | PDF | HTML | 2018年 6月 23日 | |||
| 应用手册 | Reduced Size, Double Sided Layout for High-Current DC/DC Converters | 2018年 4月 5日 | ||||
| 应用手册 | Understanding Eco-mode(TM) Operation | 2016年 12月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS568215EVM-762 — TPS568215 同步降压 SWIFT™ 转换器评估模块
TPS568215EVM-762 是一款 8A 同步转换器评估模块 (EVM)。 该 EVM 从额定 12V 输入生成 1.2V 输出电压。 输入电压范围为 4.5V 至 17V,启动电压典型值为 4.2V。该电路是针对 1.2MHz 的默认工作频率而设置。
参考设计
TIDA-01480 — 适用于 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 的集成电源参考设计
TIDA-01480 参考设计是一种可扩展的电源设计,旨在为 Xilinx Zynq UltraScale+ (ZU+) 系列 MPSoC 器件供电。此设计接收来自标准直流电源的电力,并通过明确的 Samtec 插座端子板连接方式为 Xilinx 芯片组和 DDR 存储器的所有电源轨供电。
此设计具有可扩展性,支持具有双核 ARM® Cortex™-A53 应用处理器和双核 ARM® Cortex™-R5 实时处理器的基础 ZU2CG 器件,添加图形处理单元 (GPU) 的 ZUxEG 产品以及包含一个视频编解码器单元和多达 16 个 16.3Gbps 收发器 (MGTH) 的 ZU5EV (...)
参考设计
TIDA-050000 — 适用于 Xilinx Zynq®-7、Spartan®-7 和 Zynq®-7000 FPGA 的集成电源参考设计
该参考设计是一种可扩展的电源设计,旨在为基于 FPGA 的 Artix-7、Spartan-7 和 Zynq-7000 系列器件供电。此设计接收来自标准直流电源的电力,并通过明确的 Samtec 插座端子板连接方式为 Xilinx 芯片组和 DDR 存储器的所有电源轨供电。
此设计具有可扩展性,能够支持最基本的 Spartan-7 FPGA 器件和配备千兆位级收发器 (MGT) 的更复杂 Artix-7 FPGA,最高可支持配备双核 Arm Cortex-A9 处理器的 Zynq-7000。由于其设计可扩展且与 Xilinx 系列设备非常相似,所以该参考设计基于 Xilinx Zynq (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RNN) | 18 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。