TPS568230EVM
8A 同步降压稳压器评估模块
TPS568230EVM
概述
The TPS568230 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS568230 step-down converters. The TPS568230EVM operates from 4.5-V to 18-V input (12-V nominal) and provides a 1.05-V, 8-A output. Several jumpers and switches allow user to evaluate different control functions, internal or external SS and enable or disable.
特性
- ULQ (ultra low quiescent)
- Integrated 20-mΩ/10-mΩ RDSON FET Converter
- FCCM/eco-mode/OOA mode selectable for light load
- Can support 8-A output current
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS568230 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 6月 24日 | ||
证书 | TPS568230EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 9月 17日 | ||||
数据表 | TPS568230 4.5V 至 18V 输入、8A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 10月 11日 |