主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS568230

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Soft-start adjustable, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Soft-start adjustable, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 85
VQFN-HR (RJE) 20 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 输入电压范围:4.5V 至 18V
  • D-CAP3™架构控制,可实现快速瞬态响应
  • 输出电压范围:0.6V 至 7V
  • 0.6V ±1% 基准电压 (25°C)
  • 支持 8A 的连续输出电流
  • 集成 19.5mΩ 和 9.5mΩ RDS(on) 内部功率 MOSFET
  • ULQ™(超低静态电流)功能,可实现较长的电池寿命
  • 可选择运行模式:
    • 强制连续导通模式 (FCCM)
    • Out-of-Audio™(OOA) 模式
    • 高级 Eco-Mode™
  • 可选 600kHz、800kHz 和 1MHz 开关频率
  • 支持高达 90% 的负荷运行
  • 可调节软启动时间(通过 SS 引脚调节)
  • 电源正常状态输出
  • 内置输出放电功能
  • 逐周期过流保护
  • 可提供故障保护的非锁存保护
  • 小型 3.0mm × 3.0mm HotRod™QFN 封装
  • 输入电压范围:4.5V 至 18V
  • D-CAP3™架构控制,可实现快速瞬态响应
  • 输出电压范围:0.6V 至 7V
  • 0.6V ±1% 基准电压 (25°C)
  • 支持 8A 的连续输出电流
  • 集成 19.5mΩ 和 9.5mΩ RDS(on) 内部功率 MOSFET
  • ULQ™(超低静态电流)功能,可实现较长的电池寿命
  • 可选择运行模式:
    • 强制连续导通模式 (FCCM)
    • Out-of-Audio™(OOA) 模式
    • 高级 Eco-Mode™
  • 可选 600kHz、800kHz 和 1MHz 开关频率
  • 支持高达 90% 的负荷运行
  • 可调节软启动时间(通过 SS 引脚调节)
  • 电源正常状态输出
  • 内置输出放电功能
  • 逐周期过流保护
  • 可提供故障保护的非锁存保护
  • 小型 3.0mm × 3.0mm HotRod™QFN 封装

TPS568230 是一款配备了集成 MOSFET 且具有成本效益、高电压输入、高效的同步降压转换器。

TPS568230 具有 ULQ™(超低静态电流)功能,可实现低偏置电流。其工作电源输入电压范围为 4.5V 至 18V。该器件使用 DCAP3™ 控制模式提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如专用聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS568230 具有完整的过压、欠压、过流、过热以及欠压锁定保护功能。它结合了电源正常信号、输出放电功能和大负荷运行功能。

TPS568230 配备了 MODE 引脚,用于选择所需的运行模式。为了在轻负载条件下实现高效率,可选择 OOA 模式和高级 Eco-mode™。OOA 模式不允许器件低于可闻频率(低于 25kHz 开关频率)。FCCM 还符合严格的输出电压纹波要求。

TPS568230 同时支持内部和外部软启动时间选项。内部固定软启动时间为 1.3ms。更长的软启动时间可通过在 SS 引脚上连接外部电容器来实现。

TPS568230 采用 20 引脚 3.0mm x 3.0mm HotRod™封装,额定结温范围为 -40oC 至 125oC。

TPS568230 是一款配备了集成 MOSFET 且具有成本效益、高电压输入、高效的同步降压转换器。

TPS568230 具有 ULQ™(超低静态电流)功能,可实现低偏置电流。其工作电源输入电压范围为 4.5V 至 18V。该器件使用 DCAP3™ 控制模式提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如专用聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS568230 具有完整的过压、欠压、过流、过热以及欠压锁定保护功能。它结合了电源正常信号、输出放电功能和大负荷运行功能。

TPS568230 配备了 MODE 引脚,用于选择所需的运行模式。为了在轻负载条件下实现高效率,可选择 OOA 模式和高级 Eco-mode™。OOA 模式不允许器件低于可闻频率(低于 25kHz 开关频率)。FCCM 还符合严格的输出电压纹波要求。

TPS568230 同时支持内部和外部软启动时间选项。内部固定软启动时间为 1.3ms。更长的软启动时间可通过在 SS 引脚上连接外部电容器来实现。

TPS568230 采用 20 引脚 3.0mm x 3.0mm HotRod™封装,额定结温范围为 -40oC 至 125oC。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS56C230 正在供货 针对解决方案成本进行了优化的 4.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Optimized for higher current.
TPS51396A 正在供货 4.5V 至 24V、8A 同步降压稳压器 Offers wider VIN, optimized for lower IOUT.
功能与比较器件相似。
TPS568236 正在供货 具有导通时间 D-CAP3™ 控制模式的 4.5V 至 18V 输入、8A 同步降压稳压器 Smaller-size 600KHz switching-frequency 8A converter
TPS568231 正在供货 具有 D-CAP3 控制功能的 3.8V 至 17V、8A 同步降压转换器 Higher efficiency and thermal performance 8A converter

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS568230EVM — 8A 同步降压稳压器评估模块

TPS568230 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS568230 降压转换器。TPS568230EVM 在 4.5V 至 18V 输入电压范围内(额定电压 12V)运行,提供 1.05V、8A 输出。多个跳线和开关使用户可以评估不同的控制功能、内部或外部 SS,以及启用或禁用。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS568230 PSpice Transient Model

SLVMCZ2.ZIP (100 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RJE) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频