TPS56C230EVM
12-A 降压转换器评估模块
TPS56C230EVM
概述
TPS56C230EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS56C230 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 4.5V 至 18V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流高达 12A,采用 3mm x 3mm QFN 封装。此电路板包含可轻松完成模式选择的跳线,还具有可方便地探测关键波形的测试点。
特性
- D-CAP3™ 控制可实现快速瞬态响应,并减少外部组件数量
- 可选强制持续导通模式 (FCCM) 或 Eco-Mode 模式
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS56C230 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021-6-24 | ||
| 证书 | TPS56C230EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-3-6 |