数据表
TPS56C230
- 输入电压范围:4.5V 至 18V
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 支持 12A 的连续输出电流
- D-CAP3™架构控制,可实现快速瞬态响应
- ±1% 反馈电压精度 (25°C)
- 集成 17mΩ 和 5.9mΩ FET
- 可选 Eco-mode™和强制连续导通模式 (FCCM)(通过 MODE 引脚)
- 500kHz 开关频率
- 可调软启动时间,默认为 1.2ms
- 集成式电源正常状态指示器
- 内置输出放电功能
- 逐周期过流保护
- 非锁存过压、欠压、过热以及欠压锁定保护功能
- 运行结温范围:-40°C 至 125°C
- 20 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod™VQFN 封装
- 与 8A TPS568230 引脚对引脚兼容
- 可使用 TPS56C230 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS56C230 是一款配备集成 FET 的高效同步降压转换器。系统设计人员可将此器件用于各种 应用 ,因为它的待机电流低,需要的外部组件也较少。
TPS56C230 采用了 D-CAP3 控制,此控制方式只需内部补偿即可实现快速瞬态响应以及出色的线路和负载调整。该器件具有一个专用电路,可支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(例如专用聚合物电容器和超低 ESR 陶瓷电容器)。
可使用 TPS56C230 的 MODE 引脚来设置 Eco-mode 或 FCCM 模式,以实现轻负载运行。Eco-mode 在轻负载运行期间可保持高效率,并且 FCCM 模式运行可在轻负载下保持低输出纹波。此器件同时支持内部和外部软启动时间选项。它具有 1.2ms 的内部固定软启动时间,但如果应用需要更长的软启动时间,则可以使用外部 SS 引脚,通过连接外部电容器来实现。
TPS56C230 集成了电源正常状态指示器并具备输出放电功能。它提供包括 OVP、UVP、OCP、OTP 和 UVLO 在内的全面保护。该器件可采用 20 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS56C230 4.5V 至 18V、12A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 10月 18日 |
| 应用手册 | 了解 TPS56C230 降压转换器中的 EN 至 VCC 的启动时间和 EN 内部下拉电流 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 3月 18日 | |
| 应用手册 | 测量 D-CAP™、D-CAP2™ 和 D-CAP3™ 直流/直流转换器的波特图 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 28日 | |
| 应用手册 | Understanding OOB Operation | PDF | HTML | 2022年 11月 18日 | |||
| 选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS56C230EVM — 12-A 降压转换器评估模块
TPS56C230EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS56C230 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 4.5V 至 18V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流高达 12A,采用 3mm x 3mm QFN 封装。此电路板包含可轻松完成模式选择的跳线,还具有可方便地探测关键波形的测试点。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RJE) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。