TPS61085EVM-355
TPS61085 评估模块
TPS61085EVM-355
概述
TPS61085EVM-355 简化了 TPS61085 650kHz/1.2MHz、18.5V 升压 DC-DC 转换器的评估过程。该 EVM 接收 2.3V 至 6V 的输入电压,并提供 12V 的输出电压和 2.0A(最小值)的最大开关电流。
特性
2.3V 至 6V 输入电压范围 具有 2.0A 开关电流的 18.5V 升压转换器 650kHz/1.2MHz 可选开关频率 可调节软启动 热关断 欠电压锁定
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS61085EVM User's Guide (Rev. A) | 2010-10-22 | |||
| 证书 | TPS61085EVM-355 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |