TPS61085A-Q1

正在供货

符合 AEC-Q100 标准的 650kHz 和 1.2MHz、18.5V 升压直流/直流转换器

产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 480 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Light Load Efficiency, Nonsynchronous, UVLO Fixed Vout (min) (V) 2.8 Vout (max) (V) 18.5 Iq (typ) (µA) 70 Duty cycle (max) (%) 89 Switch current limit (typ) (A) 2.6
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 480 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Light Load Efficiency, Nonsynchronous, UVLO Fixed Vout (min) (V) 2.8 Vout (max) (V) 18.5 Iq (typ) (µA) 70 Duty cycle (max) (%) 89 Switch current limit (typ) (A) 2.6
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C,TA
  • 2.3V 至 6V 输入电压范围
  • 具有 2A 开关电流的 18.5V 升压转换器
  • 650kHz 或 1.2MHz 可选开关频率
  • 可调节软启动
  • 热关断
  • 欠压锁定
  • 8 引脚 VSSOP 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C,TA
  • 2.3V 至 6V 输入电压范围
  • 具有 2A 开关电流的 18.5V 升压转换器
  • 650kHz 或 1.2MHz 可选开关频率
  • 可调节软启动
  • 热关断
  • 欠压锁定
  • 8 引脚 VSSOP 封装

TPS61085A-Q1 器件是一款高频、高效的直流/直流升压转换器,具有能够提供高达 18.5V 输出电压的集成 2A、0.13Ω 电源开关。650kHz 或 1.2MHz 的可选频率使得此器件可使用小型外部电感器和电容器并提供快速瞬态响应。利用外部补偿,可以针对应用条件优化稳压器。连接至特定软启动引脚的电容器可最大程度地减小启动时的浪涌电流。

TPS61085A-Q1 器件是一款高频、高效的直流/直流升压转换器,具有能够提供高达 18.5V 输出电压的集成 2A、0.13Ω 电源开关。650kHz 或 1.2MHz 的可选频率使得此器件可使用小型外部电感器和电容器并提供快速瞬态响应。利用外部补偿,可以针对应用条件优化稳压器。连接至特定软启动引脚的电容器可最大程度地减小启动时的浪涌电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS61085 正在供货 18.5V、2A、650kHz/1.2MHz 直流/直流升压转换器 Non-automotive version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61085A-Q1 650kHz 和 1.2MHz、18.5V 升压直流/直流转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 2月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61085-Q1EVM — TPS61085-Q1 汽车类升压直流/直流转换器评估模块

TPS61085-Q1EVM 是一款用于评估 TPS61085-Q1 升压直流/直流转换器的评估模块 (EVM),适用于汽车应用。它需要 2.3 至 6V 的输入电压,可生成 12 伏特的输出。可通过跳线接头选择启用/禁用、650kHz 或 1.2MHz 的开关频率、取决于频率的 10 或 3.3µH 电感器。所有的无源组件均符合 AEC-Q200 标准,且开关二极管符合 AEC-Q101 标准。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS61085EVM-355 — TPS61085 评估模块

TPS61085EVM-355 简化了 TPS61085 650kHz/1.2MHz、18.5V 升压 DC-DC 转换器的评估过程。该 EVM 接收 2.3V 至 6V 的输入电压,并提供 12V 的输出电压和 2.0A(最小值)的最大开关电流。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

Unencrypted TPS61085-Q1 PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM835A.ZIP (23 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频