TPS61086EVM-526

TPS61086EVM-526 评估模块

TPS61086EVM-526

立即订购

概述

TPS61086EVM-526 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS61086 升压 DC/DC 转换器。该 EVM 的工作输入电压为 2.3V 至 6V。它可以生成 12V 输出电压,最小开关电流为 2A。

特性
  • 2.3V 至 6V 输入电压范围
  • 具有 2.0A 开关电流的 18.5V 升压转换器
  • 650kHz/1.2MHz 可选开关频率
  • 可调节软启动
  • 热关断
  • 欠电压锁定
DC/DC converters
TPS61086 18.5V、2A、2MHz 直流/直流升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61086EVM-526 — TPS61086EVM-526 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61086EVM-526 TPS61086EVM-526 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61086EVM-526 2009-10-5
证书 TPS61086EVM-526 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持