TPS61088EVM-677
TPS61088-PWR677 评估模块
TPS61088EVM-677
概述
此 EVM 包含 200kHz-2MHz 完全集成式同步升压转换器 TPS61088,开关电流最大为 10A。EVM 电路板的输出电压设置为 9V,在 Vin=3.3V、Vo=9V、Io=3A 条件下,效率可高达 90%。
特性
- 10A 开关电流
- VIN = 3.3V、VOUT = 9V、IOUT = 3A 时,效率高达 90%
- 在轻负载条件下,有 PFM 模式和强制 PWM 模式可供选择
- 关断期间,流入 VIN 引脚的电流为 1.0µA
- 可通过电阻编程的开关峰值电流限制
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS61088EVM User's Guide | 2015-6-3 | |||
| 证书 | TPS61088EVM-677 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019-1-2 |