主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS61088

正在供货

10A 全集成同步升压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 12 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 12.6 Vout (min) (V) 4.5 Switch current limit (typ) (A) 11.9 Features Adjustable current limit, Enable, Light-load efficiency, Synchronous rectification Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 12 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 12.6 Vout (min) (V) 4.5 Switch current limit (typ) (A) 11.9 Features Adjustable current limit, Enable, Light-load efficiency, Synchronous rectification Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 90
VQFN (RHL) 20 15.75 mm² (4.5 mm × 3.5 mm)
  • 2.7V 至 12V 输入电压范围
  • 4.5V 至 12.6V 输出电压范围
  • 10A 开关电流
  • 效率高达 91%(VIN = 3.3V、VOUT = 9V 且 IOUT = 3 A 时)
  • 在轻负载条件下,有 PFM 模式和强制 PWM 模式可供选择
  • 关断期间,流入 VIN 引脚的电流为 1.0µA
  • 可通过电阻编程的开关峰值电流限制
  • 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz
  • 可编程软启动
  • 13.2V 输出过压保护
  • 逐周期过流保护
  • 热关断
  • 20 引脚 4.50mm × 3.50mm VQFN 封装
  • 使用 TPS61088 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 2.7V 至 12V 输入电压范围
  • 4.5V 至 12.6V 输出电压范围
  • 10A 开关电流
  • 效率高达 91%(VIN = 3.3V、VOUT = 9V 且 IOUT = 3 A 时)
  • 在轻负载条件下,有 PFM 模式和强制 PWM 模式可供选择
  • 关断期间,流入 VIN 引脚的电流为 1.0µA
  • 可通过电阻编程的开关峰值电流限制
  • 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz
  • 可编程软启动
  • 13.2V 输出过压保护
  • 逐周期过流保护
  • 热关断
  • 20 引脚 4.50mm × 3.50mm VQFN 封装
  • 使用 TPS61088 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS61088 是一款高功率密度的全集成同步升压转换器,配有一个 11mΩ 功率开关和一个 13mΩ 整流器开关,可为便携式系统提供高效率的小尺寸解决方案。TPS61088 具有 2.7V 至 12V 的宽输入电压范围,可支持由单芯或两芯锂电池供电的应用。该器件具备 10A 开关电流能力,并且能够提供高达 12.6V 的输出电压。

TPS61088 采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构来调节输出电压。在中等到重负载条件下,TPS61088 在脉宽调制 (PWM) 模式下工作。在轻负载条件下,该器件可通过 MODE 引脚选择下列两种工作模式之一。一种是可提高效率的脉宽调制 (PFM) 模式;另一种是可避免因开关频率较低而引发应用问题的强制 PWM 模式。可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节 PWM 模式下的开关频率。TPS61088 还实现了可编程的软启动功能和可调节的开关峰值电流限制功能。此外,该器件还提供有 13.2V 输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。

TPS61088 采用 20 引脚 4.50mm × 3.50mm VQFN 封装。

TPS61088 是一款高功率密度的全集成同步升压转换器,配有一个 11mΩ 功率开关和一个 13mΩ 整流器开关,可为便携式系统提供高效率的小尺寸解决方案。TPS61088 具有 2.7V 至 12V 的宽输入电压范围,可支持由单芯或两芯锂电池供电的应用。该器件具备 10A 开关电流能力,并且能够提供高达 12.6V 的输出电压。

TPS61088 采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构来调节输出电压。在中等到重负载条件下,TPS61088 在脉宽调制 (PWM) 模式下工作。在轻负载条件下,该器件可通过 MODE 引脚选择下列两种工作模式之一。一种是可提高效率的脉宽调制 (PFM) 模式;另一种是可避免因开关频率较低而引发应用问题的强制 PWM 模式。可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节 PWM 模式下的开关频率。TPS61088 还实现了可编程的软启动功能和可调节的开关峰值电流限制功能。此外,该器件还提供有 13.2V 输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。

TPS61088 采用 20 引脚 4.50mm × 3.50mm VQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS61178 正在供货 具有负载断开控制功能的 20V、10A 全集成同步升压 TPS61178 is with disconnect switch
TPS61288 正在供货 18V、15A 同步升压转换器 Extended input and output voltage range (up to 18 V) in smaller size

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61088 10A 全集成同步升压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021-12-17
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-1-5
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022-11-11
应用手册 使用外部偏置来扩展升压转换器的输入电压范围 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-9-23
应用手册 测量和了解升压转换器的输出电压波纹 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-4-22
应用手册 Reducing Radiated EMI in TPS61088 Boost Converter (Rev. A) 2019-11-4
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018-12-11
应用手册 Negative to Positive Conversion Made Simple with TPS61089 Boost Converter 2018-10-11
应用手册 Charging Supercapacitor Banks from USB Type C Port With Boost Converter 2018-7-17
应用手册 Output Short-Circuit Protection Solution for the TPS61088 2016-9-22
应用手册 Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016-5-3
技术文章 When discharging a super capacitor, drain it all the way! PDF | HTML 2015-9-17
应用手册 AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C) 2013-4-23
模拟设计期刊 DC/DC 转换器中电阻式反馈分压器设计考虑因素 英语版 2012-6-1
应用手册 最小化升压转换器开关节点处的振铃 英语版 2008-7-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61088EVM-677 — TPS61088-PWR677 评估模块

此 EVM 包含 200kHz-2MHz 完全集成式同步升压转换器 TPS61088,开关电流最大为 10A。EVM 电路板的输出电压设置为 9V,在 Vin=3.3V、Vo=9V、Io=3A 条件下,效率可高达 90%。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS61088 Unencrypted PSPICE Transient Model

SLVMDA9.ZIP (4 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS61088 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAU6A.ZIP (87 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

PMP4451 — 具有输入和输出快速充电器的 USB-C DFP + USB-A 移动电源参考设计

这是一个移动电源参考设计,具有 USB Type C DFP 和支持高压放电的 USB Type A 端口。还支持快速充电器输入,以节省更多充电时间。它可以检测自动连接/断开的输入端口及输出端口。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP9772 — 采用 TPS61088 的低输入电压高电流升压转换器参考设计

该参考设计采用 TPS61088 及 TLV61220 组合提供一种超低输入电压高电流升压应用。TLV61220 是一款低输入电压升压转换器。其最小输入电压是 0.7V。将 TLV61220 的输出电压设置为 5.5V 以向 TPS61088 的 VIN 引脚供电,这使得 TPS61088 也适用于低输入电压应用。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP9773 — 参考设计 - 使用 TPS61088 支持快速充电 2.0 的 USB 电源

此参考设计用于为 USB 端口供电,该端口旨在通过单节锂离子电池或 2.7V 至 4.4V 的电源支持快速充电 2.0。它包含一个升压转换器 TPS61088,支持高达 12V 的输出,一个用于短路保护的 12 电子保险丝 TPS2592AA 以及一个用于根据快速充电 2.0 标准调节输出电压的充电器接口 IC CHY100。它可以支持 5V/3A、9V/2A 及 12V/1.5A 输出电源。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP9774 — TPS61088 音频功率放大器包络跟踪电源参考设计

该参考设计提供了一种用于 TPS61088 音频功率放大器 (PA) 的包络跟踪电源电路。通过向 FB 引脚添加音频包络信号,TPS61088 的输出电压可按照音频信号的包络进行更改。TPS61088 可为 PA 提供动态变化的电源电压。因此,PA 可以始终在整个输出功率范围内保持高效率。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP9778 — 采用 TPS61088 的低辐射 EMI 升压转换器参考设计

此参考设计提供采用升压转换器 TPS61088 的低辐射 EMI 解决方案。通过大幅减小高 di/dt 关键路径面积,在顶部信号层旁边使用集成接地层,并在 SW 节点处放置一个适当的 RC 缓冲器,此参考设计可以在 EN55022 和 CISPR22 B 类辐射测试中获得超过 6dB 的裕度。此参考设计的输出功率能力为 18W。整个解决方案尺寸仅为 4.6cm²。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP9779 — TPS61088 升压转换器的输出短路保护参考设计

此参考设计为 TPS61088 升压转换器提供输出短路保护解决方案。此特性通过过流保护 (OCP) 电路实现。当输出对地短路或负载电流高于特定值时,OCP 电路将断开 TPS61088 与负载的连接。该解决方案仅需要一个额外的低成本比较器、一个检测电阻器和一个小型 N-MOSFET。通过增加这一小部分电路,TPS61088 可在输出短路及过载情况下受到保护,而免于损坏。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-050021 — 适用于智能仪表的 GSM 模块备用电源参考设计

TIDA-050021 提供面向 GSM 模块的备用电源参考设计。通过增加一个简单的电荷泵电路,此参考设计即使在超级电容器电压降至 1V 时也能支持 3.8V/2A 输出功率。因此可以更大限度利用存储在超级电容器中的能量。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDEP-01022 — 汽车网关参考设计

汽车发展趋势飞速演变,因此,人们逐渐使用基于域和区域的全新网关架构来有效处理持续增长的车辆通信数据,并将这些数据发送至云端。正常运行的域(或区域)网关可安全可靠地促进数据在功能域/区域内 ECU 和集中式网关之间移动。集中式网关可安全可靠地在车辆内的众多域/区域之间移动数据。

这款 TIDEP-01022 汽车网关参考设计 (GCARD) 是一款易于使用的 8 层 PCB 详细设计,可用作集中式、域或区域控制器,并以我们的 Jacinto™ 7 DRA821 处理器为基础。它可帮助汽车行业的原始设备制造商和一级供应商入门,从而快速轻松地创建功能齐全的 DRA821 解决方案。

DRA821 (...)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHL) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频