TPS61089EVM-742
适用于 TPS61089 的升压转换器评估模块
TPS61089EVM-742
概述
TPS61089 是一款完全集成式同步升压转换器,具有 19mΩ 主电源开关和 27mΩ 整流器开关。该器件可以为便携式设备提供高效率小型电源解决方案。TPS61089 具有 2.7V 至 12V 的宽输入电压范围,可支持由单节或两节锂离子/锂聚合物电池供电的应用。TPS61089 具备 7A 开关电流能力,并且能够提供高达 12.6V 的输出电压。
特性
- 2.7-12V 输入电压范围
- VIN = 3.3V、VOUT = 9V、IOUT = 2A 时,效率高达 90%
- 电阻器可编程峰值电流限制高达 7A
- 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz
- 在 13.2V 时提供内部输出过压保护
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS61089EVM-742 User's Guide | 2016-4-7 | |||
| 证书 | TPS61089EVM-742 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |