TPS61093EVM-519

TPS61093EVM-519 评估模块

TPS61093EVM-519

立即订购

概述

TPS61093EVM-519 简化了 TPS61093 低输入、20V/1.1A 升压 DC/DC 转换器的评估过程。

特性
  • 输入范围:1.6V 至 6V
  • 集成功率二极管和输入/输出隔离
  • 1.2MHz 开关频率
  • 具有 1.1A 电流的 20V 内部开关 FET
  • 过载保护
  • 过压保护
  • 可编程软启动
  • IC 关断后负载放电传递
DC/DC converters
TPS61093 具有集成式功率二极管和输入/输出隔离的低输入、20V/1.1A 升压 DC/DC 转换器 TPS61093-Q1 具有集成功率二极管、符合 AEC-Q100 标准的汽车类 6V 输入电压、17V 输出电压、1.1A 升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61093EVM-519 — TPS61093EVM-519 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61093EVM-519 TPS61093EVM-519 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61093EVM-519 2009-10-10
证书 TPS61093EVM-519 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频