主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS61093-Q1

正在供货

具有集成功率二极管、符合 AEC-Q100 标准的汽车类 6V 输入电压、17V 输出电压、1.1A 升压转换器

产品详情

Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) 17 Vout (min) (V) 1.7 Switch current limit (typ) (A) 1.1 Features Enable, Output discharge, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0009 Duty cycle (max) (%) 93
Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) 17 Vout (min) (V) 1.7 Switch current limit (typ) (A) 1.1 Features Enable, Output discharge, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0009 Duty cycle (max) (%) 93
WSON (DSK) 10 6.25 mm² (2.5 mm × 2.5 mm)
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 125°C 结温工作温度范围
  • 输入范围:1.6V 至 6V
  • 集成功率二极管和隔离场效应晶体管 (FET)
  • 具有 1.1A 电流的 20V 内部开关 FET
  • 1.2MHz 固定开关频率
  • 15V 输出时的效率高达 88%
  • 过载和过压保护
  • 可编程软启动
  • 负载放电路径(IC 关断后)
  • 2.5 × 2.5 × 0.8mm 小外形无引线 (SON) 封装

应用

  • 有机发光二极管 (OLED) 电源
  • 3.3V 至 12V、5V 至 12V 升压转换器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 125°C 结温工作温度范围
  • 输入范围:1.6V 至 6V
  • 集成功率二极管和隔离场效应晶体管 (FET)
  • 具有 1.1A 电流的 20V 内部开关 FET
  • 1.2MHz 固定开关频率
  • 15V 输出时的效率高达 88%
  • 过载和过压保护
  • 可编程软启动
  • 负载放电路径(IC 关断后)
  • 2.5 × 2.5 × 0.8mm 小外形无引线 (SON) 封装

应用

  • 有机发光二极管 (OLED) 电源
  • 3.3V 至 12V、5V 至 12V 升压转换器

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS61093-Q1 是一款兼具高集成度和高可靠性的 1.2MHz 固定频率升压转换器。 该集成电路 (IC) 集成有 20V 电源开关、输入/输出隔离开关以及功率二极管。 当输出电流超出过载限值时,IC 的隔离开关会断开,进而使输出与输入断开连接。 这一断开功能可保护 IC 和输入电源。 在关断期间,隔离开关也会使输出与输入断开连接,以便最大限度降低泄漏电流。 当 IC 关断时,输出电容会通过内部二极管放电至低电压。 其他保护特性包括逐周期 1.1A 峰值过流保护 (OCP)、输出过压保护 (OVP)、热关断以及欠压闭锁 (UVLO)。

IC 的最低输入电压为 1.6V,可通过两个碱性电池、单个锂离子电池或者 3.3V 和 5V 稳压电源供电运行。 输出电压最高可升压至 17V。 TPS61093-Q1 采用带散热焊盘的 2.5mm × 2.5mm SON 封装。

TPS61093-Q1 是一款兼具高集成度和高可靠性的 1.2MHz 固定频率升压转换器。 该集成电路 (IC) 集成有 20V 电源开关、输入/输出隔离开关以及功率二极管。 当输出电流超出过载限值时,IC 的隔离开关会断开,进而使输出与输入断开连接。 这一断开功能可保护 IC 和输入电源。 在关断期间,隔离开关也会使输出与输入断开连接,以便最大限度降低泄漏电流。 当 IC 关断时,输出电容会通过内部二极管放电至低电压。 其他保护特性包括逐周期 1.1A 峰值过流保护 (OCP)、输出过压保护 (OVP)、热关断以及欠压闭锁 (UVLO)。

IC 的最低输入电压为 1.6V,可通过两个碱性电池、单个锂离子电池或者 3.3V 和 5V 稳压电源供电运行。 输出电压最高可升压至 17V。 TPS61093-Q1 采用带散热焊盘的 2.5mm × 2.5mm SON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS61093 正在供货 具有集成式功率二极管和输入/输出隔离的低输入、20V/1.1A 升压 DC/DC 转换器 Non-Q1 version

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61093EVM-519 — TPS61093EVM-519 评估模块

TPS61093EVM-519 简化了 TPS61093 低输入、20V/1.1A 升压 DC/DC 转换器的评估过程。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS61093 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. D)

SLVMAK9D.ZIP (49 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSK) 10 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频