TPS61096EVM-787

具有超低静态电流、适用于 TPS61096A 28V 输出电压升压转换器的评估板

TPS61096EVM-787

立即订购

概述

TPS61096EVM-787 用于评估超低静态电流、高输出电压升压转换器 TPS61096A 的电气性能和热性能。TPS61096EVM 的外部元件经过精心选择,可涵盖大多数正常应用条件。这些元件可根据 TPS61096A 数据表进行改装,从而满足特殊要求。

特性
  • 1µA 超低 IQ 流入 VIN 引脚
  • 工作输入电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 集成式功率二极管
  • 集成式电平转换器
  • 可订购该电路的评估板
DC/DC converters
TPS61096A 具有 1μA 静态电流的 28V 输出电压升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61096EVM-787 — 具有超低静态电流的 TPS61096A 28V 输出电压升压转换器的评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61096EVM-787 具有超低静态电流的 TPS61096A 28V 输出电压升压转换器的评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61096AEVM User's Guide (Rev. A) 2017-4-27
证书 TPS61096EVM-787 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持