TPS610981EVM-674
TPS610981 超低静态电流升压评估模块
TPS610981EVM-674
概述
TPS61098 器件可为由单节或两节碱性电池、一节纽扣电池或一节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供超低静态电源解决方案。它集成了负载开关或 LDO,并可提供两个独立的输出电源轨。其主输出 VMAIN 是最低电压为 2V、始终运行的输出,而附加输出 VSUB 则为内部负载开关或 LDO 的输出(设计用于为外设供电)。
即便当输入电压降至 0.7V,TPS61098 在输出电压为 3.3V 时仍可提供高达 30 mA 的总输出电流。其升压建立在采用同步整流的磁滞控制器拓扑基础之上,能够以最少的静态电流实现最高的效率。
特性
- 在低负载情况下为 300 nA 超低 IQ
- 1.5mm x 1.5mm 6-SON 封装
- 集成式 LDO/负载开关
- 10μA 负载电流时的效率高达 80%
- MODE 引脚控制的两种模式
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS610981EVM-674 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS610981 Evaluation Module User's Guide | 2015年 6月 19日 |