主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS610987

正在供货

具有集成 LDO 和 VSUB 有源放电功能的 4.3V 输出电压同步升压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 4.5 Vin (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 4.429 Vout (min) (V) 4.171 Switch current limit (typ) (A) 0.5 Features Light-load efficiency, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0000003 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 4.5 Vin (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 4.429 Vout (min) (V) 4.171 Switch current limit (typ) (A) 0.5 Features Light-load efficiency, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0000003 Duty cycle (max) (%) 90
WSON (DSE) 6 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • 低功耗模式下具有 300nA 超低 IQ
  • 启动至负载(输入电压为 0.7V)
  • 工作输入电压范围为 0.7V 至 4.5V
  • 可选输出电压高达 4.3V
  • 最小 350mA 开关峰值电流限制
  • 集成 LDO/负载开关
  • 由 MODE 引脚控制的两种模式
    • 工作模式:两路输出均处于设定值
    • 低功耗模式:LDO/负载开关关闭;升压转换器继续运行
  • 自动直通
  • 在 10µA 负载条件下进行 2V 至 3.3V 转换时的效率高达 88%(低功耗模式)
  • 在 5mA 至 100mA 负载条件下进行 2V 至 3.3V 转换时的效率高达 93%
  • 1.5mm × 1.5mm WSON 封装
  • 低功耗模式下具有 300nA 超低 IQ
  • 启动至负载(输入电压为 0.7V)
  • 工作输入电压范围为 0.7V 至 4.5V
  • 可选输出电压高达 4.3V
  • 最小 350mA 开关峰值电流限制
  • 集成 LDO/负载开关
  • 由 MODE 引脚控制的两种模式
    • 工作模式:两路输出均处于设定值
    • 低功耗模式:LDO/负载开关关闭;升压转换器继续运行
  • 自动直通
  • 在 10µA 负载条件下进行 2V 至 3.3V 转换时的效率高达 88%(低功耗模式)
  • 在 5mA 至 100mA 负载条件下进行 2V 至 3.3V 转换时的效率高达 93%
  • 1.5mm × 1.5mm WSON 封装

TPS61098x 可以为由单节或双节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池、单节纽扣电池、单节锂离子电池或锂聚合物电池供电的产品提供超低功耗解决方案。该器件集成了低压降线性稳压器 (LDO) 或者带有升压转换器的负载开关,并且提供有双输出电源轨。升压转换器输出 V(MAIN) 用作主系统的电源并且始终开启,LDO 或负载开关输出 V(SUB) 则为外设供电。

TPS61098x 具备由 MODE 引脚控制的两个模式:工作模式和低功耗模式。在工作模式下,两输出均启用并具有增强的响应性能。在低功耗模式下,LDO 或负载开关被禁用,断开与外设的连接。在低功耗模式下,TPS61098x 仅消耗 300nA 静态电流,而且在 10µA 负载条件下能够实现高达 88% 的效率。

TPS61098x 支持自动直通功能。当输入电压高于直通阈值时,升压转换器停止开关并将输入电压传送至 VMAIN 轨;当输入电压低于该阈值时,升压转换器在升压模式下工作并将输出调节至目标值。TPS61098x 针对不同的输出设定值提供了多种版本。

在 0.7V 输入到 3.3V 输出的转换过程中,TPS61098x 可提供高达 50mA 的总输出电流。该升压转换器基于滞后控制器拓扑结构,可利用同步整流器以超低的静态电流实现超高效率。

TPS61098x 可采用 1.5mm × 1.5mm WSON 封装,从而实现小型电路布局。

TPS61098x 可以为由单节或双节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池、单节纽扣电池、单节锂离子电池或锂聚合物电池供电的产品提供超低功耗解决方案。该器件集成了低压降线性稳压器 (LDO) 或者带有升压转换器的负载开关,并且提供有双输出电源轨。升压转换器输出 V(MAIN) 用作主系统的电源并且始终开启,LDO 或负载开关输出 V(SUB) 则为外设供电。

TPS61098x 具备由 MODE 引脚控制的两个模式:工作模式和低功耗模式。在工作模式下,两输出均启用并具有增强的响应性能。在低功耗模式下,LDO 或负载开关被禁用,断开与外设的连接。在低功耗模式下,TPS61098x 仅消耗 300nA 静态电流,而且在 10µA 负载条件下能够实现高达 88% 的效率。

TPS61098x 支持自动直通功能。当输入电压高于直通阈值时,升压转换器停止开关并将输入电压传送至 VMAIN 轨;当输入电压低于该阈值时,升压转换器在升压模式下工作并将输出调节至目标值。TPS61098x 针对不同的输出设定值提供了多种版本。

在 0.7V 输入到 3.3V 输出的转换过程中,TPS61098x 可提供高达 50mA 的总输出电流。该升压转换器基于滞后控制器拓扑结构,可利用同步整流器以超低的静态电流实现超高效率。

TPS61098x 可采用 1.5mm × 1.5mm WSON 封装,从而实现小型电路布局。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS61299 正在供货 具有输入电流限制和快速瞬态性能的 95nA 静态电流、5.5V 升压转换器 Lower IQ and higher IOUT

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61098x 具有集成 LDO/负载开关的超低静态电流同步升压转换器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2021年 10月 20日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS610981EVM-674 — TPS610981 超低静态电流升压评估模块

TPS61098 器件可为由单节或两节碱性电池、一节纽扣电池或一节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供超低静态电源解决方案。它集成了负载开关或 LDO,并可提供两个独立的输出电源轨。其主输出 VMAIN 是最低电压为 2V、始终运行的输出,而附加输出 VSUB 则为内部负载开关或 LDO 的输出(设计用于为外设供电)。

即便当输入电压降至 0.7V,TPS61098 在输出电压为 3.3V 时仍可提供高达 30 mA 的总输出电流。其升压建立在采用同步整流的磁滞控制器拓扑基础之上,能够以最少的静态电流实现最高的效率。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSE) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频