TPS61099EVM-023
TPS61099xDRV 评估板
TPS61099EVM-023
概述
TPS61099x 器件是一款 1µA 超低静态电流的同步升压转换器。其输入电压范围是 0.7V 至 5.5V此器件支持1.8V 至 5.5V 的固定和可调输出电压。电感器峰值电流限制的典型值为 1A,它能够使用 3.3V 的输入产生 5V、300mA 的输出。该评估板用于评估 TPS61099x 的 DRV 封装版本。
特性
- 输入电压范围:0.7V 至 5.5V
- 输出电压范围:1.8V 至 5.5V
- 1µA 静态电流
- 开关峰值电流限制的典型值为 1A
- 关断期间真正断开连接
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS61099EVM-023 Evaluation Module | 2018-4-3 | |||
| 证书 | TPS61099EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |