TPS61099EVM-768

适用于 TPS61099 的升压转换器评估模块

TPS61099EVM-768

立即订购

概述

TPS61099 可为由单节或两节碱性电池或单节纽扣电池供电的产品提供超低静态电源解决方案。它在轻载条件下仅消耗 800nA 静态电流,在 10µA 负载下可实现高达 70% 的效率。它还在禁用时支持真关断功能。

特性
  • 轻载条件下消耗 800nA 超低静态电流
  • 开关峰值电流限制的最小值为 0.8A
  • 可提供固定输出电压版本
  • 关断期间真正断开连接
  • 10μA 负载时的效率高于 70%
DC/DC converters
TPS61099 具有 800nA 超低静态电流的 0.7V 输入电压同步升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61099EVM-768 — 用于 TPS61099 的升压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61099EVM-768 用于 TPS61099 的升压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61099 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017-6-23
证书 TPS61099EVM-768 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持