TPS61169EVM
TPS61169EVM WLED 驱动器评估板
TPS61169EVM
概述
德州仪器 (TI) TPS61169EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS61169 的运行情况和性能。TPS61169 是一款 WLED 驱动器,为单节锂离子电池供电的小型和中等尺寸 LCD 显示屏背光提供高度集成的解决方案。 该 EVM 可在 2.7V 至 5.5V 输入电压源下运行,并为单串 LED 提供 20mA 输出电流。
特性
- 单通道 WLED 驱动器
- 自适应升压输出,用于 LED 电压
背光 LED 驱动器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the TPS61169 Evaluation Module | 2014-11-11 | |||
| 证书 | TPS61169EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |