TPS61169
- 2.7V 至 5.5V 输入电压
- 集成 40V、1.8A MOSFET
- 驱动高达 38V 的 LED 灯串
- 1.2A 最小开关电流限制
- 1.2MHz 开关频率
- 204mV 基准电压
- 内部补偿
- PWM 亮度控制
- LED 开路保护
- 欠压保护
- 内置软启动
- 热关断
- 效率高达 90%
TPS61169 配备额定电压为 40V 的集成开关 FET,是一款可驱动串联 LED 的升压转换器。该升压转换器具有一个 40V、1.8A 内部 MOSFET,最低电流限值为 1.2A,可针对小型至大型面板背光照明驱动单个 LED 或并联 LED 灯串。如简化原理图 中所示,默认白光 LED 电流通过外部传感器电阻 RSET 进行设置,反馈电压被调节至 204mV。运行期间,LED 电流可通过施加到 CTRL 引脚上的脉宽调制 (PWM) 信号加以控制,该信号的占空比决定反馈基准电压。TPS61169 不会突发 LED 电流,因此不会在输出电容器上产生可闻噪声。为提供最佳保护,该器件配备集成的 LED 开路保护,即在 LED 开路状态下禁用 TPS61169,以防止输出电压超过器件的最大绝对电压额定值。
TPS61169 采用节省空间的 5 引脚 SC70 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS61169 采用 PWM 控制的 38V 高电流升压 WLED 驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 6月 16日 |
| 白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
| 技术文章 | Overcoming common design challenges in an UV sterilization box system | PDF | HTML | 2020年 7月 27日 | |||
| 应用手册 | Simple Backlight Driver Dimming Performance | 2017年 3月 20日 | ||||
| 应用手册 | Analog PWM Dimming in White-LED Drivers | 2016年 12月 21日 | ||||
| 应用手册 | Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications | 2016年 10月 24日 | ||||
| 应用手册 | Schottky Diode Selection in Asynchronous Boost Converters | 2016年 9月 6日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS61169EVM — TPS61169EVM WLED 驱动器评估板
德州仪器 (TI) TPS61169EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS61169 的运行情况和性能。TPS61169 是一款 WLED 驱动器,为单节锂离子电池供电的小型和中等尺寸 LCD 显示屏背光提供高度集成的解决方案。 该 EVM 可在 2.7V 至 5.5V 输入电压源下运行,并为单串 LED 提供 20mA 输出电流。
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS61169 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SNVMAV9B.ZIP (389 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01579 — 适用于成像应用的高效率、低输出纹波电源参考设计
视频监控系统上的负载点电源树通过此参考设计进行了优化。此参考设计在输出电压精度、电压纹波和散热等关键参数上具有高性能。这种高性能可通过较小的电路板面积和较低的 BOM 成本实现。此设计支持视频门铃、IP 网络摄像头和无线摄像头中常见的 5V 电源。
参考设计
TIDA-01586 — 适用于具备日视/夜视功能的 IP 网络摄像头的红外 LED 照明和 ICR 控制参考设计
此参考设计展示适用于具有日视/夜视功能的互联网协议 (IP) 网络摄像头的红外 LED 照明子系统。该系统具有截止滤光片控制、LED 调光、环境光测量以及为每条红外 LED 串的电流镇流等功能。镇流是使用单串 LED 驱动器驱动多串 LED 阵列,同时在弱光条件下维持均匀照明的一种替代方法。OPT3001 环境光传感器 (ALS) 具备精确的可见光测量功能和良好的红外抑制功能,是光电二极管、光敏电阻或其他环境光传感器的首选理想替代产品。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。