TPS61170EVM-316

TPS61170EVM-316 评估模块

TPS61170EVM-316

立即订购

概述

TPS61170EVM-316 简化了 TPS61170 高压 1.2A 升压转换器在 SEPIC 配置中的评估过程。

特性
3V 至 18V 输入电压范围高输出电压:高达 38V 1.2A 集成开关 1.2MHz 固定开关频率;使用 PWM 信号或 Easyscale 内置软启动的可编程参考电压
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61170 采用 2x2mm QFN 封装的 1.2A 开关 38V 高压升压转换器 TPS61170-Q1 符合 AEC-Q100 标准、采用 2mm x 2mm QFN 封装的 3V 至 18V 宽输入范围 1.2A 升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61170EVM-316 — TPS61170EVM-316 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61170EVM-316 (Rev. A) 2008年 9月 25日
证书 TPS61170EVM-316 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频