TPS61181AEVM-259
用于笔记本电脑应用的 TPS61181A 6 串 LED 驱动器的评估模块
TPS61181AEVM-259
概述
TPS61181AEVM-259 用户指南描述了 TPS6118xEVM-259 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用。该 EVM 包含德州仪器 (TI) 基于 TPS61181 (-001 build) 或 TPS61182 (-002 build) 或 TPS61181A (-003 build) 的 WLED 电源解决方案,每种解决方案使用一个单独的电感器升压转换器提供多达 6 个独立调节的电流输出。这种电流输出非常适合驱动笔记本电脑/膝上型电脑的 WLED 背光。单独的 EVM WLEDEVM-260 包含 8 个 10 串 WLED,并通过 14 引脚带状光缆连接到 TPS6118x EVM,以简化评估过程。本用户指南包含 TPS61181/2/1AEVM 的 EVM 规范、建议的测试设置、测试结果、物料清单和原理图。
特性
- 4.5V 至 24V 输入电压
- 最大输出电压 38V
- 集成的 1.5A/40V MOSFET
- 1.0MHz 开关频率
- 自适应升压输出至 WLED 电压
- 小型外部组件
- 集成环路补偿
- 六个 30mA 电流吸入器
- 多达 10 个串联的 WLED
- 1% 的典型电流匹配和准确度
- 高达 1000:1 PWM 亮度调节
- 通过 PWM 明暗调节最大程度降低输出波纹
- 输入/输出隔离 PFET 驱动器
- 完全关断
- 过压保护
- WLED 开路/短路保护
- 内置软启动
背光 LED 驱动器
立即订购并开发
评估板
TPS61181AEVM-259 — 用于笔记本电脑应用的 TPS61181A 6 串 LED 驱动器的评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS61181EVM-259 / TPS61182EVM-259 (Rev. B) | 2011年 5月 12日 | |||
证书 | TPS61181AEVM-259 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPS61181A White-LED Driver For Notebook Display 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 9月 30日 | |||
数据表 | 用于笔记本电脑显示器的白光 LED [WLED] 驱动器 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2011年 3月 11日 |