TPS61181A
- 4.5V 至 24V 输入电压
- 38V 最大输出电压
- 集成型 1.5A / 40V MOSFET
- 1.0MHz 开关频率
- 自适应升压输出至 WLED (白光 LED ) 电压
- 小型外部组件
- 集成环路补偿
- 6 个 30mA 电流宿 (current sink)
- 多达 10 个 串联的白光 LED (WLED)
- 1% 的典型电流匹配及准确度
- 高达 1000:1 的 PWM 亮度调光
- 在 PWM 调光条件下实现了输出纹波的最小化
- 用于输入/输出隔离 PFET 的驱动器
- 真正的停机
- 具有过压保护功能
- 白光 LED (WLED) 开路/短路保护
- 内置软起动功能
- 16L 3mm x 3mm QFN 封装
- 应用
- 笔记本电脑 LCD 显示器背光源
- UMPC (超级移动个人电脑) LCD 显示器背光源
- 媒体外形 (Media Form Factor) LCD 显示器的背光源
TPS61181A IC 为媒体尺寸 LCD 背光照明提供了高度集成的解决方案。 这些器件具有一个内置的高效率升压型稳压器和集成型 1.5A / 40V 功率 MOSFET。 6 个电流宿稳压器提供了高精度的电流调节和匹配。 该器件总共能够支持多达 60 个白光 LED。 此外,升压输出还可自动地将其电压调节至白光 LED 正向电压以改善效率。
这些器件支持脉宽调制 (PWM) 亮度调光。 在调光期间,以由 DCRTL 引脚的 PWM 信号输入决定的占空比和频率来接通和关断白光 LED 电流。 PWM 的一个潜在的问题是来自陶瓷输出电容器的可听噪声。 TPS61181A 专为在宽阔的调光占空比和频率范围内实现该输出 AC 纹波的最小化而设计,因而降低了这种可听噪声。
TPS61181A 为连接在输入和电感器之间的外部 PFET 提供了一个驱动器输出。 在短路或过流情况下,该 IC 将关断外部 PDET 并把电池与白光 LED 断开。 在 IC 停机期间,PFET 也被关断 (从而实现了 “真正的” 停机),以阻止电池产生任何漏电流。 另外,这款器件还集成了过压保护、软起动和热停机功能。
TPS61181A 具有一个用于提供 IC 电源的内置线性稳压器。 该器件采用 3mm x 3mm QFN 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 用于笔记本电脑显示器的白光 LED [WLED] 驱动器 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2011年 3月 11日 | |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
应用手册 | Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application | 2019年 8月 14日 | ||||
应用手册 | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
模拟设计期刊 | 背景照明平板电脑 | 2011年 6月 17日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS61181EVM-259 / TPS61182EVM-259 (Rev. B) | 2011年 5月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
SN65DSI85EVM — SN65DSI85 双通道 MIPI® DSI 转双链路 FlatLink™ LVDS 桥接评估模块
TPS61181AEVM-259 — 用于笔记本电脑应用的 TPS61181A 6 串 LED 驱动器的评估模块
TPS61181AEVM-259 用户指南描述了 TPS6118xEVM-259 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用。该 EVM 包含德州仪器 (TI) 基于 TPS61181 (-001 build) 或 TPS61182 (-002 build) 或 TPS61181A (-003 build) 的 WLED 电源解决方案,每种解决方案使用一个单独的电感器升压转换器提供多达 6 个独立调节的电流输出。这种电流输出非常适合驱动笔记本电脑/膝上型电脑的 WLED 背光。单独的 EVM WLEDEVM-260 包含 8 个 10 串 WLED,并通过 14 引脚带状光缆连接到 (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。