TPS61230AEVM-767
适用于 TPS61230A 的 6A 高效升压转换器评估板(采用 2mm × 2mm QFN 封装)
TPS61230AEVM-767
概述
TPS61230AEVM 用于评估高电流高效升压转换器 TPS61230A 的电气和热性能。TPS61230A 的外部组件经过特别选择,可适应大多数正常应用条件,且可根据 TPS61230A 产品说明书进行改装来满足特殊要求。
特性
- 2 个 22mΩ/20mΩ MOSFET,适用于 6A 开关电流
- 1.15MHz 准恒定开关频率
- 轻负载状态下的省电模式
- 直通模式,可支持输入电压大于输出电压的运行
- 可订购评估电路板
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS61230AEVM-767 — 适用于 TPS61230A 的 6A 高效升压转换器评估板(采用 2mm × 2mm QFN 封装)
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS61230A Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2017年 1月 5日 | |||
证书 | TPS61230AEVM-767 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |