TPS61230A
- 输入电压范围:2.5V 至 4.5V
- 输出电压范围:2.5V 至 5.5V
- 两个 21mΩ (LS)/18mΩ (HS) 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 20µA 静态电流
- 6A 谷值开关电流限值
- 1.15MHz 准恒定开关频率
- 轻负载条件下以脉频调制 (PFM) 模式运行
- 1.05ms 软启动时间
- 真正实现负载断开连接
- 不支持在 Vin > Vout 时运行
- 输出短路保护
- 过压保护
- 热关断
- 采用 2.0mm x 2.0mm 7 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装
TPS61230A 器件是一款高效全集成同步升压转换器。该器件集成了 6A、21mΩ 和 18mΩ 电源开关。当以 2.5V 输入电源供电时,该开关能够在 5V 输出下提供高达 2.4A 的输出电流。凭借低 RDS_ON 开关,该器件的功率转换效率高达 96%,最大限度降低了紧凑型封装中的热应力。
典型运行频率为 1.15MHZ,因此可使用小型电感和电容实现小型封装尺寸。TPS61230A 通过一个外部电阻分压器提供可调节输出电压。
在轻载条件下,TPS61230A 自动进入 PFM 操作模式,从而在最低静态电流下实现效率最大化。在关断期间,通过将 EN 引脚拉至逻辑低电平,负载可与输入完全断开,输入流耗同时降至 1.0µA 以下。
该器件在输出短路时进入断续保护模式并在短路结束后自动恢复正常。集成了其他 特性, 如输出过压保护和热关断保护。
该器件采用 2.00mm x 2.00mm x 0.9mm VQFN 封装,所需外部组件最少。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS61230A 采用 2.0mm x 2.0mm VQFN 封装的 5V/6A 高效升压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 5月 20日 |
| 应用手册 | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
| 应用手册 | 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 11月 11日 | |
| 应用手册 | 测量和了解升压转换器的输出电压波纹 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 4月 22日 | |
| 应用手册 | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
| 技术文章 | Design a competitive USB OTG power supply | PDF | HTML | 2017年 4月 21日 | |||
| 应用手册 | Automated Frequency Response Analyzer | 2013年 10月 9日 | ||||
| 应用手册 | Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) | 2012年 1月 13日 | ||||
| 应用手册 | Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs | 2011年 9月 19日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS61230AEVM-767 — TPS61230A 采用 2mm × 2mm QFN 封装的 6A 高效升压转换器评估板
TPS61230AEVM 用于评估大电流、高效率升压转换器 TPS61230A 的电气和热性能。选择 TPS61230A 的外部元件来满足大多数正常应用条件,可以根据 TPS61230A 数据表进行修改,从而满足特殊要求。
用户指南:
PDF
仿真模型
Unencrypted TPS61230A PSpice Transient Model Package (Rev. C)
SLVMBR0C.ZIP (107 KB) - PSpice Model
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RNS) | 7 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。