TPS61291EVM-569
带旁路模式的低 IQ 升压转换器评估模块
TPS61291EVM-569
概述
TPS61291EVM-569 有助于评估带旁路模式的 TPS61291 低 IQ 升压转换器。 该器件可输出用户可选的 2.5V、3V 或 3.3V 输出电压。 可用的输出电流取决于输入电压和输出电压,但在大多数应用中通常约为 200mA。
特性
- IQ:5.7µA
- 15nA 旁路模式
- 0.9V 至 5V 输入电压范围
- 2.5V、3V 或 3.3V 输出电压
- 1.8V 输入电压下,3.3V 输出时的输出电流为 200mA
DC/DC converters
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS61291EVM-569 Evaluation Module | 2014-9-17 | |||
| 证书 | TPS61291EVM-569 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019-1-2 |