主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS61291

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5 Vin (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 2.5 Switch current limit (typ) (A) 1 Features Pass-through mode, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5 Vin (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 2.5 Switch current limit (typ) (A) 1 Features Pass-through mode, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 90
WSON (DRV) 6 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 输入电压范围 0.9V 至 5V
  • 启动电压 1.5V(20mA 负载时)
  • 引脚可选输出电压:3.3V、3V、2.5V
  • 旁路模式静态电流典型值 15nA
  • 升压模式静态电流典型值 5.7μA
  • 旁路开关从 VIN 到 VOUT
  • VOUT = 3.3V、VIN = 1.8V 时 IOUT > 200mA
  • 内部反馈分压器断开连接(旁路模式)
  • 受控旁路转换功能可防止反向电流流入电池
  • 轻负载状态下的省电模式
  • 过热保护
  • 冗余过压保护
  • 小型 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 6 引脚封装

应用

  • 测量(燃气表、水表、智能仪表)
  • 遥控
  • 住宅安保/家庭自动化
  • 由单节 3V 锂锰电池或 2 节 1.5V 碱性电池供电的应用

  • 输入电压范围 0.9V 至 5V
  • 启动电压 1.5V(20mA 负载时)
  • 引脚可选输出电压:3.3V、3V、2.5V
  • 旁路模式静态电流典型值 15nA
  • 升压模式静态电流典型值 5.7μA
  • 旁路开关从 VIN 到 VOUT
  • VOUT = 3.3V、VIN = 1.8V 时 IOUT > 200mA
  • 内部反馈分压器断开连接(旁路模式)
  • 受控旁路转换功能可防止反向电流流入电池
  • 轻负载状态下的省电模式
  • 过热保护
  • 冗余过压保护
  • 小型 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 6 引脚封装

应用

  • 测量(燃气表、水表、智能仪表)
  • 遥控
  • 住宅安保/家庭自动化
  • 由单节 3V 锂锰电池或 2 节 1.5V 碱性电池供电的应用

TPS61291 是引脚输出电压可选且支持集成旁路模式的升压转换器。 进行旁路操作时,该器件可提供从输入到系统的直接路径,并允许低功耗微控制器 (MCU)(如 MSP430)直接由单节 3V 锂锰电池或两节碱性电池供电运行。

在旁路模式下,用于升压模式操作的集成分压器网络将从输出端断开,并且静态电流消耗会降至仅为 15nA(典型值)。

在升压模式下,该器件可提供的最小输出电流为 200mA(VOUT = 3.3V,VIN = 1.8V)。 升压模式用于需要稳定的电源电压并且无法通过输入源直接操作的系统组件。 升压转换器基于使用同步整流的电流模式控制器,可实现最大效率,所消耗的输出电流典型值为 5.7uA。 升压转换器启动期间,将读取 VSEL 引脚并且集成反馈网络会将输出电压设为 2.5V、3V 或 3.3V。

旁路模式或升压模式操作都由系统通过 EN/BYP 引脚进行控制。

该器件集成有增强型旁路模式控制功能,可防止升压模式操作期间存储在输出电容中的电荷倒流至输入端并给电池充电。

此器件采用小型 6 引脚 2.0mm × 2.0mm x 0.75mm SON 封装 (DRV)。

TPS61291 是引脚输出电压可选且支持集成旁路模式的升压转换器。 进行旁路操作时,该器件可提供从输入到系统的直接路径,并允许低功耗微控制器 (MCU)(如 MSP430)直接由单节 3V 锂锰电池或两节碱性电池供电运行。

在旁路模式下,用于升压模式操作的集成分压器网络将从输出端断开,并且静态电流消耗会降至仅为 15nA(典型值)。

在升压模式下,该器件可提供的最小输出电流为 200mA(VOUT = 3.3V,VIN = 1.8V)。 升压模式用于需要稳定的电源电压并且无法通过输入源直接操作的系统组件。 升压转换器基于使用同步整流的电流模式控制器,可实现最大效率,所消耗的输出电流典型值为 5.7uA。 升压转换器启动期间,将读取 VSEL 引脚并且集成反馈网络会将输出电压设为 2.5V、3V 或 3.3V。

旁路模式或升压模式操作都由系统通过 EN/BYP 引脚进行控制。

该器件集成有增强型旁路模式控制功能,可防止升压模式操作期间存储在输出电容中的电荷倒流至输入端并给电池充电。

此器件采用小型 6 引脚 2.0mm × 2.0mm x 0.75mm SON 封装 (DRV)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS61299 正在供货 具有输入电流限制和快速瞬态性能的 95nA 静态电流、5.5V 升压转换器 Lower IQ, true disconnect and higher IOUT
TPS61094 正在供货 具有超级电容管理功能的 60nA 静态电流升压转换器 60-nA quiescent current bi-directional buck/boost converter with bypass mode
功能与比较器件相似。
TPS61220 正在供货 具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、可调节输出电压升压转换器 For applications requiring ultra-low Iq or smaller package.
TPS610981 正在供货 具有集成 LDO 的低输入电压、3.3V 输出电压、同步升压转换器 For applications requiring ultra-low Iq or smaller package.

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61291EVM-569 — 带旁路模式的低 IQ 升压转换器评估模块

TPS61291EVM-569 有助于评估带旁路模式的 TPS61291 低 IQ 升压转换器。  该器件可输出用户可选的 2.5V、3V 或 3.3V 输出电压。  可用的输出电流取决于输入电压和输出电压,但在大多数应用中通常约为 200mA。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

Unencrypted TPS61291 PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAD5A.ZIP (22 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00484 — 适用于 Sub-1GHz 星形网络、可实现 10 年以上纽扣电池寿命的湿度和温度传感器节点

此参考设计使用我们的纳米级功耗系统计时器、升压转换器、SimpleLink™ 超低功耗 Sub-1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台和湿度感应技术,演示了进行传感器终端节点占空比调节的超低功耗方法,可实现极长的电池寿命。该设计包含系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01469 — 采用无线振动传感器并支持预防性维护的电机监测参考设计

此参考设计是一种低功耗无线子系统解决方案,它使用振动传感来监控电机,以确定是否需要进行预防性维护。振动数据的 FFT 分析结果可通过蓝牙低功耗或低于 1GHz 无线协议发送至其他设备。该子系统方案的低功耗与无线特性支持单颗纽扣电池供电,实现设备小型化、低成本并能部署在难以触及的位置。这使该参考设计成为理想选择,既可省去本可预防的高昂维护费用,又能替代需有线连接的大型高价监控设备。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01477 — 支持低于 1GHz 技术和传感器到云网络的温湿度传感器节点参考设计

此参考设计演示了如何创建能够连接物联网网络网关和云数据提供者的工业传感器到云端节点。此传感器节点参考设计使用德州仪器 (TI) 的纳米级功耗系统计时器(用于电源门控)、低 lq 升压转换器、SimpleLink™ 超低功耗低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台和湿度技术,展示了传感器终端节点占空比调节的超低功耗方法,可实现更长的电池寿命。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC — 采用时数转换的超声波流量计设计

TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC 参考设计适用于配备 LCD 的超声波流量计(水表、燃气表或热量计),使用时数转换器和超低功耗 MCU 构建而成。解决方案包括优化的泄漏检测、低功耗和小外形尺寸,这些特性对于水表、热量计和燃气表应用很重要。此设计还包括用于系统电源的高效直流/直流转换器。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频