TPS61391EVM-058
适用于 TPS61391 的 85V 升压转换器评估模块
TPS61391EVM-058
概述
TPS61391 是一款集成了电流镜和采样/保持电路的升压转换器,专门用于对光学接收器中的雪崩光电二极管 (APD) 进行偏置和监控。TPS61391 在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内支持高达 85V 的输出。开关峰值电流高达 1000mA,开关频率为 700kHz。
特性
- 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
- 输出电压范围:高达 85V
- 具有 0.5μs 响应时间的高光功率保护
- 开关频率:700kHz
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS61391EVM-058 Evaluation Module | 2019-11-14 | |||
| 证书 | TPS61391EVM-058 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-11-1 |