主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS61391

正在供货

集成电流镜的 85V 输出电压升压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 84 Vout (min) (V) 20 Switch current limit (typ) (A) 1 Features Enable, Nonsynchronous, UVLO Fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0005 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Catalog Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 84 Vout (min) (V) 20 Switch current limit (typ) (A) 1 Features Enable, Nonsynchronous, UVLO Fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0005 Duty cycle (max) (%) 99
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 输出电压范围:高达 85V
  • 开关 FET 的 R(DS)on:0.9Ω
  • 开关电流限制:1000mA
  • 具有 0.5µs 响应时间的高光功率保护
  • 开关频率:700kHz
  • 瞬态电流:来自 VIN 时为 110µA,来自 VOUT 时为 340µA,来自 AVCC 时为 140µA
  • 软启动时间:4.8ms
  • 封装:3mm × 3mm × 0.75mm QFN
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 输出电压范围:高达 85V
  • 开关 FET 的 R(DS)on:0.9Ω
  • 开关电流限制:1000mA
  • 具有 0.5µs 响应时间的高光功率保护
  • 开关频率:700kHz
  • 瞬态电流:来自 VIN 时为 110µA,来自 VOUT 时为 340µA,来自 AVCC 时为 140µA
  • 软启动时间:4.8ms
  • 封装:3mm × 3mm × 0.75mm QFN

TPS61391 是一个 700kHz 脉宽调制 (PWM) 升压转换器,具有 85V 开关 FET,输入范围为 2.5V 至 5.5V。开关峰值电流高达 1000mA。TPS61391 包括具有两个可选增益选项(1:5 或 4:5)的精确电流镜。

TPS61391 还提供高光功率保护,并将一个额外的 FET 与 APD 电源路径串联在一起,典型响应时间为 0.5µs。当高光功率下降时,它能够自动恢复。

TPS61391 可采用下面带有外露焊盘的 3mm × 3mm QFN 封装。

TPS61391 是一个 700kHz 脉宽调制 (PWM) 升压转换器,具有 85V 开关 FET,输入范围为 2.5V 至 5.5V。开关峰值电流高达 1000mA。TPS61391 包括具有两个可选增益选项(1:5 或 4:5)的精确电流镜。

TPS61391 还提供高光功率保护,并将一个额外的 FET 与 APD 电源路径串联在一起,典型响应时间为 0.5µs。当高光功率下降时,它能够自动恢复。

TPS61391 可采用下面带有外露焊盘的 3mm × 3mm QFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 集成电流镜的 TPS61391 85VOUT 升压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2019年 11月 5日
应用手册 High-Precision Negative-Voltage APD Power Supply Design with TPS61391 PDF | HTML 2020年 11月 2日
应用手册 How to Sample the Small APD Current Precisely With TPS61390 Boost Converter 2019年 12月 20日
应用手册 TPS61390 Boost Converter With Low APD Bias Voltage Ripple 2019年 12月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61391EVM-058 — 适用于 TPS61391 的 85V 升压转换器评估模块

TPS61391 是一款集成了电流镜和采样/保持电路的升压转换器,专门用于对光学接收器中的雪崩光电二极管 (APD) 进行偏置和监控。TPS61391 在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内支持高达 85V 的输出。开关峰值电流高达 1000mA,开关频率为 700kHz。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SLVC801 TPS61391 Calculation Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
  • TPS61391 集成电流镜的 85V 输出电压升压转换器
设计工具

SLVC800 TPS61390 Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
  • TPS61390 具有电流镜和采样保持功能且输出电压为 85V 的升压转换器
  • TPS61391 集成电流镜的 85V 输出电压升压转换器
参考设计

PMP40871 — 48V 输出低噪声幻象电源参考设计

该参考设计使用 TPS61391 和 TPS7A4101 为幻象电源应用提供 48V 输出、低噪声电源。TPS61391 是一款 700kHz PWM 升压转换器,可将 3.3V 或 5V 转换为 48.5V。TPS7A4101 是 50V 耐压输入和 0.29V 压降 LDO,可将 48.5V 降低至 48V,并尽可能减少了输出纹波。该设计在 5V 输入下支持 48V、20mA 输出功率。输出纹波约为 8.4mV,对于幻象电源应用而言较低。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频