TPS62088YWCEVM-084
采用微型芯片级封装且具有 1% 输出精度的 3A 降压转换器评估模块
TPS62088YWCEVM-084
概述
TPS62088YWC 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS62088 3A 降压转换器,后者具有 DCS 控制,采用间距为 0.3mm 的超小型 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装。该 EVM 的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,输出电压为 1.8V,精度为 1%,解决方案上限高度为 1mm。TPS62088YWC 是一款高效微型解决方案,适用于空间受限应用(比如固态硬盘 (SSD)、可穿戴设备和智能手机)的负载点 (POL) 转换器。
特性
- 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
- 1% 反馈电压精度(整个 –40°C 至 +125°C 的 TJ 范围)
- 输出电流为 3A
- 总解决方案高度为 12mm
- 6 引脚功率增强型 WCSP 封装 (1.2mm x 0.8mm x 0.3mm)
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the TPS62088EVM-084 | 2019-5-22 | |||
| 证书 | TPS62088YWCEVM-084 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-3-29 |