数据表
TPS62088
- DCS-Control 拓扑
- 效率高达 95%
- 26mΩ 和 26mΩ 内部功率 MOSFET
- 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
- 运行静态电流 4µA
- 1% 的输出电压精度
- 4MHz 开关频率
- 可实现轻负载效率的省电模式
- 强制 PWM 版本可支持 CCM 运行
- 100% 占空比,可实现超低压降
- 有源输出放电
- 电源正常状态输出
- 热关断保护
- 断续短路保护
- 采用间距为 0.4mm 的 6 引脚 WCSP 和 PowerWCSP 封装
- 0.3mm 高的 YWC 封装支持嵌入式系统
- 支持 12mm2 的设计尺寸
- 支持高度小于 0.6mm 的设计
- 使用 TPS62088 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS6208xx 器件系列是一种高频同步降压转换器,旨在实现小设计尺寸和高效率。该器件的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,支持常用电池技术。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。器件的强制 PWM 版本可在任意负载上维持 CCM 运行。4MHz 的开关频率允许该器件使用小型外部元件。该器件可同时实现 DCS-Control 架构、出色的负载瞬态性能和输出稳压精度。内置的其他特性包括过流保护、热关断保护、有源输出放电和电源正常。该器件采用 6 引脚 WCSP 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62088EVM-814 — TPS62088 3A 降压转换器评估模块
TPS62088EVM-814 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS62088 3A 降压转换器,后者具有 DCS 控制,采用间距为 0.4mm 的超小型 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装。该 EVM 的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,输出电压为 1.8V,精度为 1%,最大解决方案高度为 1mm。TPS62088 是一款高效超小型解决方案,适用于空间受限应用(比如固态硬盘 (SSD)、可穿戴设备和智能手机)的负载点 (POL) 转换器。
用户指南:
PDF
评估板
TPS62088YWCEVM-084 — 采用微型芯片级封装且具有 1% 输出精度的 3A 降压转换器评估模块
TPS62088YWC 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS62088 3A 降压转换器,后者具有 DCS 控制,采用间距为 0.3mm 的超小型 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装。该 EVM 的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,输出电压为 1.8V,精度为 1%,解决方案上限高度为 1mm。TPS62088YWC 是一款高效微型解决方案,适用于空间受限应用(比如固态硬盘 (SSD)、可穿戴设备和智能手机)的负载点 (POL) 转换器。
用户指南:
PDF
计算工具
Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
参考设计
TIDA-050044 — 适用于 M.2 形状因数 SSD 的小型、高效电源参考设计
该小巧高效的电源参考设计适用于 M.2 规格客户端固态硬盘 (SSD)。此设计使用三个直流/直流转换器和一个线性转换器。此外,其中的一个输出可通过 I²C 通信灵活改变输出电压。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 6 | Ultra Librarian |
| POWERWCSP (YWC) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。