TPS62089AEVM-187
适用于强制 PWM 模式下 5.5V 输入 3A 输出同步降压转换器的评估模块
TPS62089AEVM-187
概述
TPS62089AEVM-187 有助于评估 TPS62089A 2A 降压转换器,该转换器具有 DCSControl™ 功能,采用 1.2mm x 0.8mm 微型 WCSP 封装,间距为 0.4mm。该 EVM 的输入电压范围为 2.4-5.5V,输出电压为 1.8V,精度为 1%,解决方案上限高度为 1mm。TPS62089A 是一款高效微型解决方案,适用于空间受限应用(比如固态硬盘 (SSD)、可穿戴设备和智能手机)的负载点 (POL) 转换器。
特性
- 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
- 输出电流为 2A
- 最大解决方案高度为 1mm
- 解决方案总尺寸为 12mm2
- 静态电流为 4μA
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS6208xA 降压转换器评估模块用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-7-19 |
| 证书 | TPS62089AEVM-187 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-6-9 |