TPS62089A

正在供货

采用 1.2mm x 0.8mm WCS 封装且具有强制 PWM 的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 2.4 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 4000 Switching frequency (max) (kHz) 4000 Features Enable, Forced PWM, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 4 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 2.4 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 4000 Switching frequency (max) (kHz) 4000 Features Enable, Forced PWM, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 4 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YFP) 6 1.4000000000000001 mm² 1 x 1.4000000000000001
  • DCS-Control 拓扑
  • 效率高达 95%
  • 26mΩ 和 26mΩ 内部功率 MOSFET
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 运行静态电流 4µA
  • 1% 的输出电压精度
  • 4MHz 开关频率
  • 可实现轻负载效率的省电模式
  • 强制 PWM 版本可支持 CCM 运行
  • 100% 占空比,可实现超低压降
  • 有源输出放电
  • 电源正常状态输出
  • 热关断保护
  • 断续短路保护
  • 采用间距为 0.4mm 的 6 引脚 WCSP 和 PowerWCSP 封装
  • 0.3mm 高的 YWC 封装支持嵌入式系统
  • 支持 12mm2 的设计尺寸
  • 支持高度小于 0.6mm 的设计
  • 使用 TPS62088 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • DCS-Control 拓扑
  • 效率高达 95%
  • 26mΩ 和 26mΩ 内部功率 MOSFET
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 运行静态电流 4µA
  • 1% 的输出电压精度
  • 4MHz 开关频率
  • 可实现轻负载效率的省电模式
  • 强制 PWM 版本可支持 CCM 运行
  • 100% 占空比,可实现超低压降
  • 有源输出放电
  • 电源正常状态输出
  • 热关断保护
  • 断续短路保护
  • 采用间距为 0.4mm 的 6 引脚 WCSP 和 PowerWCSP 封装
  • 0.3mm 高的 YWC 封装支持嵌入式系统
  • 支持 12mm2 的设计尺寸
  • 支持高度小于 0.6mm 的设计
  • 使用 TPS62088 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS6208xx 器件系列是一种高频同步降压转换器,旨在实现小设计尺寸和高效率。该器件的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,支持常用电池技术。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。器件的强制 PWM 版本可在任意负载上维持 CCM 运行。4MHz 的开关频率允许该器件使用小型外部元件。该器件可同时实现 DCS-Control 架构、出色的负载瞬态性能和输出稳压精度。内置的其他特性包括过流保护、热关断保护、有源输出放电和电源正常。该器件采用 6 引脚 WCSP 封装。

TPS6208xx 器件系列是一种高频同步降压转换器,旨在实现小设计尺寸和高效率。该器件的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,支持常用电池技术。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。器件的强制 PWM 版本可在任意负载上维持 CCM 运行。4MHz 的开关频率允许该器件使用小型外部元件。该器件可同时实现 DCS-Control 架构、出色的负载瞬态性能和输出稳压精度。内置的其他特性包括过流保护、热关断保护、有源输出放电和电源正常。该器件采用 6 引脚 WCSP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS62825A 正在供货 采用 1.5mm × 1.5mm VSON-HR 封装且具有强制 PWM 的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 Lower switching frequency of 2.2-MHz and QFN package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS62088 和 TPS6208xA 采用 1.2mm x 0.8mm Wafer Chip Scale Package 封装且适用于嵌入式应用的 2.4V 至 5.5V 输入、微型 6 引脚 2A/3A 降压转换器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 11月 21日
EVM 用户指南 TPS6208xA 降压转换器评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 7月 19日
证书 TPS62089AEVM-187 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 6月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62089AEVM-187 — 适用于强制 PWM 模式下 5.5V 输入 3A 输出同步降压转换器的评估模块

TPS62089AEVM-187 有助于评估 TPS62089A 2A 降压转换器,该转换器具有 DCSControl™ 功能,采用 1.2mm x 0.8mm 微型 WCSP 封装,间距为 0.4mm。该 EVM 的输入电压范围为 2.4-5.5V,输出电压为 1.8V,精度为 1%,解决方案上限高度为 1mm。TPS62089A 是一款高效微型解决方案,适用于空间受限应用(比如固态硬盘 (SSD)、可穿戴设备和智能手机)的负载点 (POL) 转换器。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62089A PSPICE Model

SLVME02.ZIP (163 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFP) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频