TPS62184EVM-581
具有自动效率增强功能 (AEE TM) 的 17V 输入、6A 输出、两相降压转换器
TPS62184EVM-581
概述
TPS62184EVM-581 (PWR581-002) 有助于评估 TPS62184 6A 两相降压转换器。 该 EVM 可通过 4V 至 17V 的输入电压,输出 1.8V 的输出电压。 TPS62184 具有自动效率增强 (AEE™) 功能,可在整个负载电流范围内提供超过 90% 的效率。 解决方案尺寸小 (99 mm²) 且外形扁平,可在平板电脑、固态硬盘 (SSD) 和其他便携式设备中实现高密度电源解决方案。
特性
- 自动效率增强 (AEE™)
- 4V-17V 输入电压范围
- 6A 持续输出电流
- 输出电压可调,可调范围为 0.9V 至 3.5V
- 99mm² 解决方案尺寸
DC/DC converters
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS62184 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-5-28 | ||
| 证书 | TPS62184EVM-581 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |