TPS62401EVM-167

TPS62401 评估模块

TPS62401EVM-167

立即订购

概述

The TPS62401EVM-167 is an evaluation tool for the TPS62401 which is a 2.25 MHz dual, step down converter in a small 3x3 mm2 QFN package. The TPS62401 has a 2.5 V to 6 V input voltage supply and offers fixed output voltages of 1.1 V/1.575 V at 400 mA and 1.8 V at 600 mA. These voltages are fixed at power up and then can be changed using the EasyScale interface which is a single wire serial communication channel. The EVM comes with a USB to EasyScale converter and software so that a personal computer can be used to communicate with the EVM.

特性
  • Efficiency: 95%
  • Vin Range: 2.5 V to 6 V
  • Output Current: 400 mA and 600 mA
  • Fixed output voltage of 1.1 V/1.575 V at 400mA and 1.8V at 600 mA
  • Available in 10-pin 3x3 QFN package
  • Power Save Mode at Light Load Currents
  • Typ. 32 uA Quiescent current for both converters
  • EasyScale one pin serial interface for dynamic output voltage adjustment
  • One chip solution for powering dual rail processors and DSPs
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62400 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器 TPS62401 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器 TPS62420 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62401EVM-167 — TPS62401 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

SLVC538 — TPS624xxEVM-167 Setup Software

支持的产品和硬件
下载

SLVC538 TPS624xxEVM-167 Setup Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 09 十月 2013
download TPS624xxEVM-167 Setup Software (zip)  — 644 K

校验和
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62400 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器 TPS62401 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器 TPS62420 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器
硬件开发
评估板
TPS62401EVM-167 TPS62401 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc538 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc538/slvc538.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC538. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS62401EVM-167 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS6240x 2.25-MHz 400-mA and 600-mA Dual Step-Down Converter In Small 3-mm x 3-mm VSON Package 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 2014年 7月 30日
EVM 用户指南 TPS624xxEVM-167 User Guide (Rev. A) 2013年 11月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频