TPS62743EVM-689
TPS62743 超低 Iq 降压转换器评估模块
TPS62743EVM-689
概述
TPS62743EVM-689 旨在协助用户轻松评估和测试 TPS62743 的功能和性能。此 EVM 可将 2.0V 到 5.5V 的输入电压转换为电流最大为 300mA 时的 1.2V 和 3.3V 之间的调节输出电压。TPS62743 采用 1.6 x 0.9 mm² WCSP 小型封装。它具有 360nA 的超低静态电流。
特性
- 360nA 静态电流典型值
- 10uA 输出电流时的效率高达 90%
- 射频 (RF) 友好型 DCS-Control
- 解决方案总尺寸 <11mm²
- 1.6 x 0.9 mm²、0.5mm 高、8 焊球、0.4mm 间距 WCSP 小型封装
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS62743EVM-689 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2016-1-28 | |||
| 证书 | TPS62743EVM-689 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |