数据表
TPS62743
- 输入电压范围 VIN:2.15V 至 5.5V
- 启动后的输入电压低至 2.0V
- 输出电流
- TPS62743 300mA
- TPS627431 400mA
- 360nA 工作静态电流
- 10µA 输出电流时的效率高达 90%
- 节能模式操作
- 可选输出电压
- 8 个电压选项(1.2V 至 3.3V)
- 输出电压放电
- 低输出电压纹波
- 自动转换至无纹波 100% 模式
- 射频友好型 DCS-Control™
- 总体解决方案尺寸小于 10mm2
- 小型 1.6mm × 0.9mm 8 焊球 WCSP 封装
TPS62743 是一款高效降压转换器,具有典型值为 360nA 的超低静态电流。该器件经优化可搭配 2.2µH 电感和 10µF 输出电容正常工作。该器件采用 DCS-Control™ 技术,开关频率典型值为 1.2MHz。在节能模式下,该器件可将轻负载效率向下扩展至 10µA 负载电流及以下。TPS62743 提供 300mA 的输出电流。启动后,该器件可在低至 2.0V 的输入电压下工作。因此,可直接由单节 Li-MnO2 纽扣电池为器件供电。
TPS62743 提供了 8 个可编程的输出电压,可通过三个选择引脚在 1.2V 至 3.3V 范围内进行选择。The TPS62743 经过优化,只需使用一个小型输出电容即可获得低输出电压纹波和低噪声。一旦输入电压接近输出电压,器件便会进入无纹波 100% 模式,以防止输出纹波电压增大。在此工作模式下,器件会停止开关操作并导通高侧MOSFET。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62743EVM-689 — TPS62743 超低 Iq 降压转换器评估模块
TPS62743EVM-689 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS62743 的操作和功能。此 EVM 可将 2.0V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.2V 至 3.3V 的稳压输出电压,输出电流最高为 300mA。TPS62743 采用小型 1.6 x 0.9mm² WCSP 封装。此器件具有 360nA 的超低静态电流。
用户指南:
PDF
参考设计
PMP11311 — 采用 bq51003 和 bq25120 且具有无线充电功能的可穿戴设备的电源参考设计
可穿戴设备需要先进的电源管理功能,以实现较长的电池运行时间和常开功能。 此外,这些器件需要使用小型可充电电池并实现小尺寸设计。 此应用手册展示了如何为可穿戴设备实现可扩展电源管理解决方案,该解决方案可针对活动监控器或智能手表进行定制。此设计提供无线充电输入、高度可配置的电池管理解决方案,此解决方案具有锂离子电池充电器和低静态电流 (Iq) 直流/直流降压转换器,可用于 PMOLED 显示屏的升压转换器、心率监测器 (HRM) 的升压转换器和第二个可配置的低 Iq 直流/直流降压转换器。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。