TPS62746EVM-706
TPS6274x 超低 Iq 降压转换器评估模块
TPS62746EVM-706
概述
TPS62746EVM-706 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS62746 的操作和功能。此 EVM 可将 2.0V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.2V 至 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 300mA。TPS62746 具有集成式 VIN 开关,采用 1.6 x 0.9mm² WCSP 小型封装。此器件具有 360nA 的超低静态电流。
特性
- 360nA 静态电流(典型值)
- 10μA 负载电流时的最高效率为 90%
- 射频友好型 DCS-Control
- 解决方案总尺寸 <11mm²
- 小型 1.6 x 0.9mm²、0.5mm 高度、8 焊球、0.4mm 间距 WCSP 封装
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS62746EVM-706 Evaluation Module | 2015-6-11 | |||
| 证书 | TPS62746EVM-706 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |