TPS62746
- 输入电压范围 VIN:2.15V 至 5.5V
- 启动后的输入电压低至 2.0V
- 300mA 输出电流
- 360nA 工作静态电流
- 10µA 输出电流时的效率高达 90%
- 节能模式操作
- 可选输出电压
- 1.2V 和 1.8V
- 输出电压放电
- 1mA/150Ω 集成输入电压开关
- 低输出电压纹波
- 自动转换至无纹波 100% 模式
- 射频友好型 DCS-Control™
- 总体解决方案尺寸小于 10mm2
- 小型 1.6mm × 0.9mm 8 焊球 WCSP 封装
TPS62746 是一款高效降压转换器,具有典型值为 360nA 的超低静态电流。该器件经优化可搭配 2.2µH 电感和 10µF 输出电容正常工作。该器件采用 DCS-Control™ 技术,开关频率典型值为 1.2MHz。在节能模式下,该器件可将轻负载效率向下扩展至 10µA 负载电流及以下。 TPS62746 提供 300mA 的输出电流。启动后,该器件可在低至 2.0V 的输入电压下工作。因此,可直接由单节 Li-MnO2 纽扣电池为器件供电。
TPS62746 提供了两个可编程的输出电压(1.2V 和 1.8V),可通过一个电压选择引脚进行选择。The TPS62746 经过优化,只需使用一个小型输出电容即可获得低输出电压纹波和低噪声。一旦输入电压接近输出电压,器件便会进入无纹波 100% 模式,以防止输出纹波电压增大。在此工作模式下,器件会停止开关操作并导通高侧MOSFET。
TPS62746 集成有一个 1mA 开关,用于将 VIN 引脚上的电源电压连接至输出 VINSW。这一低电流开关可用于将电阻分压器与输入电源断开,通常搭配 ADC 使用以测量输入电压。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有超低静态电流和输入电压开关的 TPS62746 300/400mA 高效降压转换器 数据表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 6月 29日 | |
| 应用手册 | TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 8日 | |
| 白皮书 | Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A) | 2020年 6月 4日 | ||||
| 白皮书 | Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies | 2019年 10月 14日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters | 2019年 6月 14日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 2018年 6月 22日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold | 2017年 10月 24日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage | 2016年 10月 24日 | ||||
| 模拟设计期刊 | 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 | 英语版 | 2015年 11月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62746EVM-706 — TPS6274x 超低 Iq 降压转换器评估模块
TPS62746EVM-706 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS62746 的操作和功能。此 EVM 可将 2.0V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.2V 至 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 300mA。TPS62746 具有集成式 VIN 开关,采用 1.6 x 0.9mm² WCSP 小型封装。此器件具有 360nA 的超低静态电流。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。