TPS62770EVM-734

TPS62770 多轨直流/直流转换器评估模块

TPS62770EVM-734

立即订购

概述

TPS62770EVM-734 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62770 多轨直流/直流转换器的运行情况和功能。该评估模块 (EVM) 提供两个独立的功率级解决方案(针对小型解决方案进行了优化并提供完整的功能集)。该功率级从 2.0V 至 5.5V 的输入电压提供两条电源轨。可在 1.0V 到 3.3V 范围内以数字方式调节降压轨。升压轨电压最高可达 15V。

特性

  • 360nA 静态电流降压转换器
  • 超小型 16 引脚 1.65mm x 1.65mm WCSP 封装,0.4mm 间距
  • 双模式升压转换器
  • EVM 提供多个解决方案
DC/DC converters
TPS62770 采用 WCSP 封装且具有 360nA Iq 降压和高达 15V 升压功能的微型单芯片双重解决方案
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62770EVM-734 — TPS62770 多轨直流/直流转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62770EVM-734 TPS62770 多轨直流/直流转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62770EVM-734 Users Guide 2016-3-10
证书 TPS62770EVM-734 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频