主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62770

正在供货

采用 WCSP 封装且具有 360nA Iq 降压和高达 15V 升压功能的微型单芯片双重解决方案

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 1 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00000037 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 1 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00000037 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YFP) 16 3.24 mm² 1.8 x 1.8
  • VIN 范围为 2.5V 至 5.5V
  • 370nA Iq 降压转换器
    • 8 个可选输出电压(1.0V 至 3.0V)
    • 300mA 输出电流
    • 输出放电功能
  • 受转换率控制的负载开关,具有放电功能
  • 双模式降压转换器
    • 负载断开
    • 恒定输出电压,最高可调节至 15V (VFB 0.8 V)/12V(固定值)
    • 发光二极管 (LED) 电流驱动器,提供脉宽调制 (PWM) 用于电流转换(D = 100% 时的最大 VFB 电压为 200mV)
  • 超小型 16 引脚 1.58mm x 1.58mm WCSP 封装,0.4mm 间距

应用

  • 可穿戴和个人电子产品
  • 健身配件
  • 健康状况监控和医疗配件

All trademarks are the property of their respective owners.

  • VIN 范围为 2.5V 至 5.5V
  • 370nA Iq 降压转换器
    • 8 个可选输出电压(1.0V 至 3.0V)
    • 300mA 输出电流
    • 输出放电功能
  • 受转换率控制的负载开关,具有放电功能
  • 双模式降压转换器
    • 负载断开
    • 恒定输出电压,最高可调节至 15V (VFB 0.8 V)/12V(固定值)
    • 发光二极管 (LED) 电流驱动器,提供脉宽调制 (PWM) 用于电流转换(D = 100% 时的最大 VFB 电压为 200mV)
  • 超小型 16 引脚 1.58mm x 1.58mm WCSP 封装,0.4mm 间距

应用

  • 可穿戴和个人电子产品
  • 健身配件
  • 健康状况监控和医疗配件

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS62770 是一套面向可穿戴 应用 的超小型电源解决方案,其包括一个 370nA 超低 Iq 降压转换器、一个受转换率控制的负载开关以及一个双模式降压转换器。该降压转换器的输出电压可通过三个 VSEL 引脚在 1.0V、1.05V、1.1V、1.2V、1.8V、1.9V、2.0V 和 3.0V 之间选择。可以在运行期间更改输出电压。在关断模式下,该降压转换器的输出拉至 GND。集成的负载开关从内部连接至降压转换器的输出, 并且 接通阶段可控制转换率。关闭后,其输出连接到 GND。

双模式降压转换器既可以生成最高达 15V 的恒定输出电压(例如 PMOLED 电源),也可以提供恒定输出电流(例如 LED 背光电源)。输出电压可通过外部电阻最高调节至 15V,也可以通过将 FB 引脚连接至 VIN 设为 12V 固定电压。该器件 具有 17.7V 内部过压保护,用于 FB 节点悬空或接地情况。该器件包含内部整流器和负载断开功能。用作恒定输出电流驱动器时,该器件可为模拟转换器提供 PWM,以便其根据 PWM 信号的占空比按比例减小基准电压。

该器件采用小型 16 引脚 0.4mm 间距的 WCSP 封装。

TPS62770 是一套面向可穿戴 应用 的超小型电源解决方案,其包括一个 370nA 超低 Iq 降压转换器、一个受转换率控制的负载开关以及一个双模式降压转换器。该降压转换器的输出电压可通过三个 VSEL 引脚在 1.0V、1.05V、1.1V、1.2V、1.8V、1.9V、2.0V 和 3.0V 之间选择。可以在运行期间更改输出电压。在关断模式下,该降压转换器的输出拉至 GND。集成的负载开关从内部连接至降压转换器的输出, 并且 接通阶段可控制转换率。关闭后,其输出连接到 GND。

双模式降压转换器既可以生成最高达 15V 的恒定输出电压(例如 PMOLED 电源),也可以提供恒定输出电流(例如 LED 背光电源)。输出电压可通过外部电阻最高调节至 15V,也可以通过将 FB 引脚连接至 VIN 设为 12V 固定电压。该器件 具有 17.7V 内部过压保护,用于 FB 节点悬空或接地情况。该器件包含内部整流器和负载断开功能。用作恒定输出电流驱动器时,该器件可为模拟转换器提供 PWM,以便其根据 PWM 信号的占空比按比例减小基准电压。

该器件采用小型 16 引脚 0.4mm 间距的 WCSP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS62740 正在供货 具有 360nA Iq 的 2.2V 至 5.5V 输入、超低功耗 300mA 降压直流/直流转换器 Single-channel low-IQ buck converter

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS62770 面向可穿戴应用的多轨 DC/DC 转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 4月 28日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
白皮书 Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62770EVM-734 — TPS62770 多轨直流/直流转换器评估模块

TPS62770EVM-734 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62770 多轨直流/直流转换器的运行情况和功能。该评估模块 (EVM) 提供两个独立的功率级解决方案(针对小型解决方案进行了优化并提供完整的功能集)。该功率级从 2.0V 至 5.5V 的输入电压提供两条电源轨。可在 1.0V 到 3.3V 范围内以数字方式调节降压轨。升压轨电压最高可达 15V。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62770 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVMBI1A.ZIP (280 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

PMP21884 — 适用于可穿戴设备且具有电池充电功能的微型、超低 IQ 直流/直流电源

这是一款高度集成的超小型 (48sqmm) 电源参考设计,适用于智能手表和健身追踪器,可实现超低 IQ。电源包括七个电源轨,其中包括电池充电器、LDO、直流/直流降压转换器和用于心率监测的集成升压转换器、AFE LED 驱动电源或 PMOLED 偏置。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9792 — 适用于可穿戴应用的多轨低 Iq 电源参考设计

智能腕带等可穿戴应用提供两个主要电源轨来为无线 MCU、传感器和显示屏供电。它们尺寸非常小,因此需要尽可能小的解决方案尺寸。该参考设计展示了一个基于 TPS62770 多轨直流/直流转换器、CC2650 无线 MCU 和 PMOLED 显示屏的完整解决方案。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频