TPS62826AEVM-126
具有 1% 输出电压精度的 5.5V 输入、3A 输出同步降压转换器评估模块
TPS62826AEVM-126
概述
TPS62826AEVM-126 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS62826A。TPS6282xA 系列器件是基于 DCS-Control™ 拓扑且易于使用的同步降压 DC/DC 转换器,因此可以提供快速瞬态响应。由于具有内部基准,该产品可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内以 1% 的反馈电压精度将输出电压调节到低至 0.6V。整个解决方案需要一个小型 470nH 电感器、一个单 4.7µF 输入电容器以及两个 10µF 或单 22µF 输出电容器。该器件可提供电源正常信号和内部软启动电路。在故障保护方面,该系列器件加入了断续短路保护以及热关断功能。该系列器件可提供 6 引脚 1.5 x 1.5mm QFN 封装。
特性
- 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
- 输出电压精度为 +/-1%
- 输出电流为 3A
- 以 100% 的占空比运行
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS62826AEVM-126 — 具有 1% 输出电压精度的 5.5V 输入、3A 输出同步降压转换器评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS6282xAEVM-126 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 12月 16日 | |
证书 | TPS62826AEVM-126 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 10月 6日 |