数据表
TPS62826A
- 可作为集成电感器的电源模块:TPSM82821、TPSM82822 和 TPSM82823
- DCS-Control 拓扑
- 1% 反馈或输出电压精度(整个温度范围)
- 效率高达 97%
- 26mΩ 和 25mΩ 内部功率 MOSFET
- 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
- 运行静态电流 4µA
- 2.2MHz 开关频率
- 0.6V 至 4V 可调节输出电压
- 可实现轻负载效率的省电模式
- 100% 占空比,可实现超低压降
- 有源输出放电
- 电源正常状态输出
- 热关断保护
- 断续短路保护
- 强制 PWM 版本可支持 CCM 运行
- 使用 TPS6282x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS6282x 是易于使用的同步直流/直流降压转换器系列,具有仅 4µA 的超低静态电流。该器件基于 DCS 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。由于具有内部基准,该产品可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内以 1% 的高反馈电压精度将输出电压调节到 0.6V 以下。该系列器件具有引脚对引脚和 BOM 对 BOM 兼容性。整个设计需要一个小型 470nH 电感器、一个 4.7µF 输入电容器以及两个 10µF 输出电容器(或一个 22µF 输出电容器)。
TPS6282x 具有两种型号。第一种型号可自动进入省电模式,在超轻负载条件下保持高效率,从而延长系统电池的运行时间。第二种型号可实现强制 PWM 运行,以维持连续导通模式,从而确保超低的输出电压纹波和准固定开关频率。该器件具有电源正常信号和内部软启动电路。该器件能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,该器件加入了断续短路保护以及热关断功能。该器件采用 6 引脚 1.5mm x 1.5mm QFN 封装,可实现超高功率密度设计。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS6282x 具有 1% 输出精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2024年 3月 11日 |
| 应用简报 | 使用 TPS6282xA 和 TPS62830x 进行动态电压调节 (DVS) | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 8月 22日 | |
| 白皮书 | 采用小巧高效的电源和数据转换器解决方案实现更高的光学模块数据速率 | PDF | HTML | 英语版 | 2021年 9月 29日 | ||
| 应用简报 | Powering VCCINT_VCU Rail in Xilinx® Zynq®UltraScale+™ Family of Multiprocessors | PDF | HTML | 2020年 6月 8日 | |||
| 模拟设计期刊 | Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters | 2019年 6月 14日 | ||||
| 技术文章 | QFN soldering tips and tricks | PDF | HTML | 2018年 11月 26日 | |||
| 模拟设计期刊 | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 2018年 6月 22日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold | 2017年 10月 24日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage | 2016年 10月 24日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62826AEVM-126 — 具有 1% 输出电压精度的 5.5V 输入、3A 输出同步降压转换器评估模块
TPS62826AEVM-126 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS62826A。TPS6282xA 系列器件是基于 DCS-Control™ 拓扑且易于使用的同步降压直流/直流转换器,因此可以提供快速瞬态响应。由于具有内部基准,该产品可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内以 1% 的反馈电压精度将输出电压调节到低至 0.6V。整个解决方案需要一个小型 470nH 电感器、一个单 4.7µF 输入电容器以及两个 10µF 或单 22µF 输出电容器。该器件可提供电源正常信号和内部软启动电路。在故障保护方面,它加入了断续短路保护以及热关断功能。该器件采用 6 引脚 1.5 x (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON-HR (DMQ) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。