TPS628303ADRLEVM

TPS628303A 采用 1.6mm x 2.1mm SOT583 封装的 3A 降压转换器评估模块

TPS628303ADRLEVM

立即订购

概述

TPS628303ADRLEVM 评估模块 (EVM) 可用于评估 TPS628303A,后者是采用 1.6mm x 2.1mm x 0.6mm SOT583 封装的 3.0A 降压转换器。此 EVM 可将 2.25V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压。TPS628303A 是一款具有集成输入噪声滤除电容器的同步降压转换器,针对出色的 EMI 性能进行了优化。它们基于 DCS-Control 拓扑,可提供快速瞬态响应和较小的输出电容。

特性
  • 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
  • 输出电流为 3.0 A
  • 符合 CISPR 11 A/B 级要求
  • 总解决方案尺寸为 32mm²
  • ±1% 反馈精度
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS628303 采用小型 QFN 和 SOT583 封装、精度为 1% 的 2.25V 至 5.5V、3A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS628303ADRLEVM — TPS628303A 采用 SOT583 封装的 3A 降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS62830xDRLEVM 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 8日
证书 TPS628303ADRLEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频