主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS628303

正在供货

采用小型 QFN 和 SOT583 封装、精度为 1% 的 2.25V 至 5.5V、3A 降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.25 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.5 Features 1.2-V compatible control inputs, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Integrated capacitors Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000007 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.25 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.5 Features 1.2-V compatible control inputs, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Integrated capacitors Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000007 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6 WQFN-HR (RZE) 8 2 mm² 1 x 2
  • 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.5V 至 4.5V 可调节输出电压
  • 1% FB 电压精度(TJ 为 –40°C 至 125°C)
  • 优化的 EMI 性能
  • 有助于符合 CISPR 11/32 标准
    • 集成片上噪声滤波电容器
    • 可根据 CISPR 进行测量
  • 出色的瞬态响应
  • 7µA 运行静态电流
  • 2.0MHz 开关频率
  • 35mΩ 和 18mΩ 内部功率 MOSFET
  • DCS-Control 拓扑
  • MODE 引脚,用于选择导通模式
  • 支持 1.2V GPIO
  • 100% 占空比,可实现超低压降
  • 有源输出放电
  • 电源正常状态输出
  • 热关断保护
  • 断续或闭锁 OCP/OVP
  • 提供 SIMPLIS 模型
  • 使用 TPS62830x 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.5V 至 4.5V 可调节输出电压
  • 1% FB 电压精度(TJ 为 –40°C 至 125°C)
  • 优化的 EMI 性能
  • 有助于符合 CISPR 11/32 标准
    • 集成片上噪声滤波电容器
    • 可根据 CISPR 进行测量
  • 出色的瞬态响应
  • 7µA 运行静态电流
  • 2.0MHz 开关频率
  • 35mΩ 和 18mΩ 内部功率 MOSFET
  • DCS-Control 拓扑
  • MODE 引脚,用于选择导通模式
  • 支持 1.2V GPIO
  • 100% 占空比,可实现超低压降
  • 有源输出放电
  • 电源正常状态输出
  • 热关断保护
  • 断续或闭锁 OCP/OVP
  • 提供 SIMPLIS 模型
  • 使用 TPS62830x 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

TPS62830x 是一个具有低静态电流且易于使用的同步降压直流/直流转换器系列。TPS62830x 基于 DCS-Control 拓扑,可提供快速瞬态响应和较小的输出电容。由于具有内部基准,该系列器件可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内,以 1% 的高反馈电压精度将输出电压调节到 0.5V 以下。该系列器件提供两种封装,各封装器件之间引脚对引脚兼容。

TPS62830x 具有一个 MODE 引脚,用于控制器件的工作模式。省电模式可在极轻负载下保持高效率,从而延长系统电池的运行时间。强制 PWM 模式会维持连续导通模式,从而确保超低的输出电压纹波和准固定开关频率。该器件具有电源正常信号和受控良好的内部软启动电路。TPS62830x 能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,TPS62830x 加入了断续短路保护以及热关断功能。一个器件选项具有针对短路和过压事件的闭锁保护。该系列提供两种封装:8 引脚 1.0mm × 2.0mm QFN 封装,提供超高功率密度设计;8 引脚 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装,提供易于组装的设计。

TPS62830x 是一个具有低静态电流且易于使用的同步降压直流/直流转换器系列。TPS62830x 基于 DCS-Control 拓扑,可提供快速瞬态响应和较小的输出电容。由于具有内部基准,该系列器件可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内,以 1% 的高反馈电压精度将输出电压调节到 0.5V 以下。该系列器件提供两种封装,各封装器件之间引脚对引脚兼容。

TPS62830x 具有一个 MODE 引脚,用于控制器件的工作模式。省电模式可在极轻负载下保持高效率,从而延长系统电池的运行时间。强制 PWM 模式会维持连续导通模式,从而确保超低的输出电压纹波和准固定开关频率。该器件具有电源正常信号和受控良好的内部软启动电路。TPS62830x 能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,TPS62830x 加入了断续短路保护以及热关断功能。一个器件选项具有针对短路和过压事件的闭锁保护。该系列提供两种封装:8 引脚 1.0mm × 2.0mm QFN 封装,提供超高功率密度设计;8 引脚 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装,提供易于组装的设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS628302 正在供货 采用小型 QFN 和 SOT583 封装、精度为 1% 的 2.25V 至 5.5V、2A 降压转换器 Lower output current alternative.
TPS628304 正在供货 采用小型 QFN 和 SOT583 封装、精度为 1% 的 2.25V 至 5.5V、4A 降压转换器 Higher output current alternative.
功能与比较器件相似
TPSM828303 正在供货 采用 QFN 封装、具有集成电感器的 2.25V 至 5.5V、3A 低噪声降压模块 Module with integrated inductor

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS62830x 采用小型 WQFN 和 SOT583 封装、具有 1% 输出精度的 2.25V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 3月 27日
应用简报 使用 TPS6282xA 和 TPS62830x 进行动态电压调节 (DVS) PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 8月 22日
应用简报 使用 TPS62830x 为 LPCAMM2 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 7月 15日
应用手册 面向 AMD Versal™ AI 边缘系列的电源设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 30日
证书 TPS628303ARZEREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 8日
证书 TPS628303BDRLEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 8日
证书 TPS628303ADRLEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 2日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS628303ADRLEVM — TPS628303A 采用 1.6mm x 2.1mm SOT583 封装的 3A 降压转换器评估模块

TPS628303ADRLEVM 评估模块 (EVM) 可用于评估 TPS628303A,后者是采用 1.6mm x 2.1mm x 0.6mm SOT583 封装的 3.0A 降压转换器。此 EVM 可将 2.25V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压。TPS628303A 是一款具有集成输入噪声滤除电容器的同步降压转换器,针对出色的 EMI 性能进行了优化。它们基于 DCS-Control 拓扑,可提供快速瞬态响应和较小的输出电容。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS628303ARZEREVM — TPS628303A 采用 1.0mm x 2.0mm QFN 封装的 3A 降压转换器评估模块

TPS628303ARZEREVM 评估模块 (EVM) 可用于评估 TPS628303A,后者是采用 1.0mm x 2.0mm x 0.8mm QFN 封装的 3A 降压转换器。此 EVM 可将 2.25V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压。TPS628303A 是一款具有集成输入噪声滤除电容器的同步降压转换器,针对出色的 EMI 性能进行了优化。它们基于 DCS-Control 拓扑,可提供快速瞬态响应和较小的输出电容。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS628303BDRLEVM — TPS628303B 采用 1.6mm x 2.1mm SOT583 封装的 3A 降压转换器评估模块

TPS628303BDRLEVM 评估模块 (EVM) 可用于评估 TPS628303B,后者是采用 1.6mm x 2.1mm x 0.6mm SOT583 封装的 3A 降压转换器。此 EVM 可将 2.25V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压。TPS628303B 是一款具有集成输入噪声滤除电容器的同步降压转换器,针对出色的 EMI 性能进行了优化。它们基于 DCS-Control 拓扑,可提供快速瞬态响应和较小的输出电容。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS628303A PSPICE Encrypted Transient Model

SLVME47.ZIP (1645 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS628303A SIMPLIS Encrypted Transient and Average Model

SLVME23.ZIP (1531 KB) - SIMPLIS Model
仿真模型

TPS628303B PSPICE Encrypted Transient Model

SLVME74.ZIP (133 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS628303B SIMPLIS Encrypted Transient and Average Model

SLVME31.ZIP (2345 KB) - SIMPLIS Model
光绘文件

TPS628303ARZEREVM Gerber Files

SLVC849.ZIP (1670 KB)
光绘文件

TPS628303xDRLEVM Gerber Files

SLVC850.ZIP (1670 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian
WQFN-HR (RZE) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频