TPS628304ARZEREVM
TPS628304A 采用 QFN 封装的 4A 降压转换器评估模块
TPS628304ARZEREVM
概述
TPS628304ARZEREVM 评估模块 (EVM) 可用于评估 TPS628304A,后者是采用 1.0mm x 2.0mm x 0.8mm QFN 封装的 4.0A 降压转换器。此 EVM 可将 2.25V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压。TPS628304A 是一款具有集成输入噪声滤除电容器的同步降压转换器,针对出色的 EMI 性能进行了优化。它们基于 DCS-Control 拓扑,可提供快速瞬态响应和较小的输出电容。
特性
- 输入电压范围为 2.25V 至 5.5V
- 输出电流为 4.0 A
- 符合 CISPR 11 A/B 级要求
- 30mm2 解决方案总尺寸
- ±1% 反馈精度
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS628304ARZEREVM — TPS628304A evaluation module for 4-A step-down converter in QFN package
TI.com 上无现货
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS62830xRZEREVM 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 1月 8日 | |
证书 | TPS628304ARZEREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 7月 6日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS628303ARZEREVM 评估模块 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 19日 |