TPS628304
- 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
- 0.5V 至 4.5V 可调节输出电压
- 1% FB 电压精度(TJ 为 –40°C 至 125°C)
- 优化的 EMI 性能
- 有助于符合 CISPR 11/32 标准
- 集成片上噪声滤波电容器
- 可根据 CISPR 进行测量
- 出色的瞬态响应
- 7µA 运行静态电流
- 2.0MHz 开关频率
- 35mΩ 和 18mΩ 内部功率 MOSFET
- DCS-Control 拓扑
- MODE 引脚,用于选择导通模式
- 支持 1.2V GPIO
- 100% 占空比,可实现超低压降
- 有源输出放电
- 电源正常状态输出
- 热关断保护
- 断续或闭锁 OCP/OVP
- 提供 SIMPLIS 模型
- 使用 TPS62830x 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TPS62830x 是一个具有低静态电流且易于使用的同步降压直流/直流转换器系列。TPS62830x 基于 DCS-Control 拓扑,可提供快速瞬态响应和较小的输出电容。由于具有内部基准,该系列器件可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内,以 1% 的高反馈电压精度将输出电压调节到 0.5V 以下。该系列器件提供两种封装,各封装器件之间引脚对引脚兼容。
TPS62830x 具有一个 MODE 引脚,用于控制器件的工作模式。省电模式可在极轻负载下保持高效率,从而延长系统电池的运行时间。强制 PWM 模式会维持连续导通模式,从而确保超低的输出电压纹波和准固定开关频率。该器件具有电源正常信号和受控良好的内部软启动电路。TPS62830x 能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,TPS62830x 加入了断续短路保护以及热关断功能。一个器件选项具有针对短路和过压事件的闭锁保护。该系列提供两种封装:8 引脚 1.0mm × 2.0mm QFN 封装,提供超高功率密度设计;8 引脚 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装,提供易于组装的设计。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
功能与比较器件相似
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS62830x 采用小型 WQFN 和 SOT583 封装、具有 1% 输出精度的 2.25V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 3月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS628304ADRLEVM — TPS628304A 采用 SOT583 封装的 4A 降压转换器评估模块
TPS628304ADRLEVM 评估模块 (EVM) 可用于评估 TPS628304A,后者是采用 1.6mm x 2.1mm x 0.6mm SOT583 封装的 4.0A 降压转换器。此 EVM 可将 2.25V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压。TPS628304A 是一款具有集成输入噪声滤除电容器的同步降压转换器,针对出色的 EMI 性能进行了优化。它们基于 DCS-Control 拓扑,可提供快速瞬态响应和较小的输出电容。
TPS628304ARZEREVM — TPS628304A 采用 QFN 封装的 4A 降压转换器评估模块
TPS628304ARZEREVM 评估模块 (EVM) 可用于评估 TPS628304A,后者是采用 1.0mm x 2.0mm x 0.8mm QFN 封装的 4.0A 降压转换器。此 EVM 可将 2.25V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压。TPS628304A 是一款具有集成输入噪声滤除电容器的同步降压转换器,针对出色的 EMI 性能进行了优化。它们基于 DCS-Control 拓扑,可提供快速瞬态响应和较小的输出电容。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
WQFN-HR (RZE) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点